Merkintäjärjestelmät

Merkintäjärjestelmät

Todella helppoa

Helppo, ammattimainen merkitseminen MARKING system -kokonaisratkaisuilla helpottaa työskentelyä.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • Johdin- ja kaapelimerkintä
    Johdin- ja kaapelimerkintä

    Johdinmerkinnät sopivat kaikille sovelluksille, ohuille yksittäisjohdoille tai paksuille kaapeleille.

  • Komponenttimerkintä
    Komponenttimerkintä

    Komponenttimerkintöjen erilaiset materiaalit ja asennustavat kattavat kaikki vaatimukset.

  • Laitemerkintä
    Laitemerkintä

    Lisää turvallisuutta ja selkeyttä laitemerkinnöillä

  • Liitinmerkintä
    Liitinmerkintä

    Selkeitä ja yksiselitteisiä liitinmerkintöjä on saatavana kaikkiin vaatimuksiin ja lukuisissa versioissa.

Hae kohteesta Merkintäjärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin teolliset merkintäratkaisut helpottavat päivittäisiä työtehtäviä. Ammattimaisen suunnittelu- ja merkintäohjelmiston sekä innovatiiviset tulostusjärjestelmät ja merkintämateriaalit kaikkiin käyttötarkoituksiin sisältävä kokonaisvaltainen järjestelmävalikoima tarjoaa intuitiivisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja merkintöjen suunnittelusta valmiisiin merkintöihin asti.

Edut

  • Helppokäyttöiset tulostusjärjestelmät, joissa on intuitiiviset ja kosketusnäytölliset käyttöliittymät
  • Teollinen tulostaminen on helppoa: automaattinen materiaalin tunnistus estää virheellisen tulostuksen
  • Tulostaminen on nopeaa: tunnistuskilvet voidaan laatia paikan päällä, jolloin ne saadaan heti käyttöön
  • Helppo käyttöönotto: nopea asennus ja vaivaton integrointi olemassa olevaan infrastruktuuriin
  • Suunnittelu- ja merkintäohjelmiston CAE-ohjelman kautta tapahtuva tiedonsiirto ja merkintätietojen syöttäminen vaivattomasti suoraan tulostimesta tekevät työskentelystä helppoa

Yksilölliset merkinnät

Yksilölliset merkinnät Phoenix Contactin MARKING system -järjestelmän avulla  

MARKING system -järjestelmän avulla saat nopeat, helpot ja yksilölliset merkinnät

MARKING system on älykäs ratkaisu liittimien, johdinten, kaapelien ja laitteiden nopeaan ja helppoon merkintään. Ohjelmisto, laitteisto ja materiaali sopivat toisiinsa täydellisesti.

Yksi ohjelmisto kaikkiin järjestelmiin

Tehokkaan PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmiston avulla asennuskiskojen projektisuunnittelu ja merkintä voidaan suorittaa helpommin ja intuitiivisemmin kuin koskaan aiemmin. Tiedot voidaan tuoda suoraan sähkösuunnitelmasta kaikkien yleisten CAE-ohjelmien käyttämän liittymän kautta. Automaattinen korjaustoiminto on tarpeellinen täydennys asennuskiskoon. Voit yhdellä napsautuksella siirtää osaluettelon suoraan Internetiin ja jättää tilauksen.

Tulostusjärjestelmät kaikkiin tarpeisiin

Voit valita omiin merkitsemistarpeisiisi sopivan tulostusjärjestelmän. Innovatiivisella UV-LED-teknologialla varustettujen BLUEMARK ID -järjestelmien avulla voit lisätä laitteisiin kestävät merkinnät nopeasti. TOPMARK neo -järjestelmän avulla voit tehdä vaativia lasermerkintöjä. Erilaisten lämpösiirtotulostimien avulla voit merkitä tehokkaasti rullamateriaaleja, kortteja ja arkkeja kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Sovellukseen optimaalisesti sopiva materiaali

MARKING system -tuotevalikoima kattaa kaikki sovellukset erilaisilla merkintämateriaaleilla. Monipuoliset versiot liittimien, johtimien, kaapeleiden ja laitteiden merkitsemiseen tarjoavat ratkaisut kaikkiin asennustarpeisiin ja täyttävät kaikki vaatimukset. Merkintöjen kestävyys on testattu myös äärimmäisissä oloissa useissa eri laboratorioissa, ja merkinnät täyttävät kaikki kansainväliset normit ja standardit. Merkintäsovellus auttaa käyttötarkoitukseen sopivan materiaalin valinnassa intuitiivisesti ja havainnollisesti.

Käyttövalmiit merkinnät

Phoenix Contactin vakiomerkinnät ja esipainetut kilvet  

Laaja MARKING system -järjestelmien valikoima

Tarvitsetko vakiomerkinnän vai esipainetun kilven sovellukseesi?

Voit valita laajasta tuotevalikoimastamme esimerkiksi juoksevasti numeroidun liitinmerkinnän tai laitteeseen kiinnitettävän varoituskilven.