Takaisin

uutta

Rakenteeltaan matalat hallittavat kytkimet – sopivat jokaiseen kytkentäkaappiin

2000-sarjan hallittavat kytkimet on optimoitu automaatiosovelluksissa käyttöä varten. Matalan rakenteen ja portin eteenpäin suunnatun lähdön ansiosta uusien 2000F-versioiden avulla Ethernet-komponentit voidaan verkottaa myös sellaisissa kytkentäkaapeissa, joiden asennussyvyys on pieni.

Edut

  • Tilaa säästävä rakenne mataliin kytkentäkaappeihin
  • Verkon vakautus ilman konfigurointia unmanaged-perustilassa
  • Helpot ja monipuoliset konfigurointimahdollisuudet (esim. microSD-kortin tai tilapainikkeen kautta)
  • Kattavat diagnostiikkatoiminnot verkkovikojen paikallistamiseen ja poistamiseen
  • Monilähetyksen suodatin suojaa verkkoa tarpeettomalta tietoliikenteeltä

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 37 mm:n asennussyvyys DIN-hattukiskosta
  • Lämpötila-alue: 0 °C...+60 °C
  • Syöttöjännite: 18 V DC...32 V DC
  • Loop Protection RSTP-protokollan kautta
  • Syslog, SNMP ja CLI
  • PROFINET (Conformance Class A) ja EtherNet/IP™-perustoiminnot


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260