Takaisin

2600- ja 2700-sarjojen hallittavat IP67-suojausluokan kytkimet

Hallittava FL SWITCH 2608 -kytkin kestävällä metallikotella

2600- ja 2700-sarjojen hallittavien kytkimien avulla voit luoda hajautetun Ethernet-verkon. IP65-, IP66- ja IP67-suojausluokan kytkimiä on saatavilla kestävällä M12-liitäntätekniikalla ja laajalla toimintovalikoimalla. Integroi hajautettuja antureita, toimilaitteita, kameroita tai I/O-asemia verkkoon suoraan kentällä ympäristövaatimuksista piittaamatta.

Kompakti, kestävä ja lähes kaikkialla käytettävissä

FL SWITCH 2600 -kytkin alumiiniprofiiliin asennettuna  

Kotelon leveys on vain 60 mm, joten voidaan asentaa lähes kaikkialle

Rakenteeltaan kapeat ja metallikoteloiset FL SWITCH 2600- ja 2700-kytkimet voidaan asentaa lähes minne tahansa: metalliprofiilissa suoraan koneeseen tai seinään.  

Samanaikaisesti luotettava ja innovatiivinen M12-liitäntätekniikan ansiosta

IP67-suojausluokan kytkin M12-push-pull-pikalukituksella liitetyllä pistokkeella ja perinteisellä M12-ruuviliitännällä liitetyllä pistokkeella  

Innovatiivinen M12-push-pull-pikalukitus ja perinteinen M12-ruuviliitäntä yhdistyvät yhdessä portissa

IP67-suojausluokan 2600- ja 2700-kytkimien joustavat M12-liitännät mahdollistavat niin perinteisten ruuviliitäntäisten M12-pistoliittimien kuin Phoenix Contactin innovatiivisen M12-push-pull-pikalukituksen käytön. Näin voit vaihtoehtoisesti integroida kytkimet aiempiin sovelluksiin jo käytettävissä olevien M12-kaapelien avulla tai hyödyntää uusissa, asennuksen vaivattomuutta ja nopeutta vaativissa sovelluksissa M12-push-pull-pikalukitusta.

M12-liitäntöjen koodaus vastaa yleisiä standardeja. Siten Ethernet-porteissa on version mukaan D-koodaus (Fast Ethernet) tai X-koodaus (Gigabit), jännitteensyötössä A-koodaus tai L-koodaus (PROFINET-versiot).

Tehokas tehonsyöttö vähällä kaapeloinnilla

Kolme FL SWITCH 2600 -kytkintä liitetty toisiinsa kulloinkin yhden virtakaapelin kautta  

Redundanttinen power input / power output -konsepti tekee tehonsyötöstä helppoa

Redundanttinen power input / power output -konsepti takaa useiden kytkimien tai I/O-asemien tehokkaan tehonsyötön mahdollisimman vähällä kaapeloinnilla. Siten verkkoja voidaan laajentaa ongelmitta jälkikäteen.

Monipuoliset konfigurointivaihtoehdot verkon käyttöönottoon

FL SWITCH 2600 -kytkimen lähikuva, josta näkyy SD-korttipaikka ja pieni Mode-painike  

Helppo konfigurointi Mode-painikkeen ja SD-kortin avulla

FL SWITCH 2000 -tuoteperheen vakiintuneet ja yleiset konfigurointivaihtoehdot ovat myös käytettävissä IP67-suojausluokan 2600- ja 2700-kytkinversioissa. Voit siis konfiguroida kytkimet vaivattomasti laitteessa olevan Mode-painikkeen tai microSD-kortin avulla. Lisäksi käytettävissä ovat kaikki konfigurointivaihtoehdot Ethernetin kautta, kuten Web Based Management, CLI, SNMP ja PROFINET-laite. 

FL SWITCH 2600 ja 2700 – yleiskatsaus

 FL SWITCH 2600FL SWITCH 2700
Tiedonsiirto  
Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Jumbo Frameseikyllä
Hälytyskosketineiei
Lämpötila-alue–40...+70 °C–40...+70 °C
Syöttöjännite9–57 V DC9–57 V DC
Suodatustoiminnot  
QoS (Quality of Service)kylläkyllä
Class of Servicekylläkyllä
DiffServ/DSCPkylläkyllä
VLANkylläkyllä
Multicast/IGMP-Snoopingkylläkyllä
Redundanssi  
Rapid Spanning Tree (RSTP)kylläkyllä
MRP-Manager/Clientkyllä/kylläkyllä/kyllä
Fast Ring Detection (FRD)kylläkyllä
Link Aggregation (LACP)kylläkyllä
Large Tree Supportkylläkyllä
Extended Ring -redundanssi 15 mseiei
Hallintatoiminnot  
Rooleihin perustuva käyttäjähallintakylläkyllä
Web Based Management (HTTP/HTTPS) (HTTP/HTTPS)kylläkyllä
Address Conflict Detection (ACD)kylläkyllä
DHCP-palvelinPool-/porttipohjainen, optio 82Pool-/porttipohjainen, optio 82
Command Line Interface (CLI)kylläkyllä
Diagnostiikkatoiminnot  
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)kylläkyllä
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttökylläkyllä
SNMPv1/v2/v3kylläkyllä
SNMP Trapskylläkyllä
Syslogkylläkyllä
Aikasynkronointi  
Simple Network Time Protocol (SNTP)kylläkyllä
Suojaus  
MAC-pohjainen portin suojauskylläkyllä
RADIUS-todennus (IEEE 802.1X)kylläkyllä
Automaatioprotokollat  
PROFINET Conformance ClassBB
PROFINET-laitekylläkyllä
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatuskylläkyllä

Tästä pääset tutustumaan 2600- ja 2700-sarjojen kompakteihin ja kestäviin IP67-kotelointiluokan hallittaviin kytkimiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260