Takaisin

GHS-sarjan hallittavat kytkimet

GHS-sarjan hallittava modulaarinen kytkin

Tehokkain kytkimemme on modulaarinen GHS-sarjan hallittava kytkin. Gigabit-kytkimenä valinnaisine L3-toimintoineen sitä voidaan käyttää automaation backbone-kytkimenä tai ylempitasoiseen yritysverkkoon yhdistämiseen. Kytkin on erittäin monikäyttöinen, koska siihen voidaan yhdistää erilaisia mediamoduuleja ja sitä voidaan käyttää PROFINET RT- ja ​EtherNet/IP™​-verkoissa.

Joustava monipuolisten medioiden ansiosta

GHS-sarjan hallittava kytkin, laajennusmoduuli ja mediamoduulit  

GHS-sarjan hallittava kytkin täyttää modulaarisen rakenteensa ansiosta teollisuussovellusten porttitarpeet

GHS-sarjan hallittava modulaarinen kytkin on erittäin monikäyttöinen. Siinä on neljä SFP-porttia, joihin voidaan yhdistää Phoenix Contactin SFP-moduuleja. Voit lisäksi asettaa mediamoduuleja neljään korttipaikkaan:

  • Multimode ja Singlemode-kuitu
  • Polymeeri- tai HCS-tekniikka
  • Twisted-Pair tai
  • Power over Ethernet

Laajennusmoduulin avulla voit laajentaa kytkintä lisää neljällä mediamoduuleille tarkoitetulla korttipaikalla tai jopa 28 portilla.

Helppo konfigurointi ja diagnosointi

GHS-sarjan kytkimen näyttö  

Konfigurointi ja diagnosointi käy helposti L3-kytkimen näytöstä

GHS-sarjan hallittavassa kytkimessä on näyttö konfigurointia ja diagnostiikkaa varten. Näytön ansiosta kytkintä voidaan käyttää ilman lisäohjelmistoa tai työkaluja. Myös vaihdettava konfigurointimuisti helpottaa konfigurointia.

Voit tallentaa laiteasetukset SD-kortille, josta asetukset on helppo siirtää uuteen laitteeseen. Näin säästät aikaa ja vaivaa. SD-kortilla voit lisäksi aktivoida mediaredundanssi- ja L3-toiminnon.

Voit suorittaa konfiguroinnin myös web-käyttöliittymästä, CLI-komentorivillä tai FL NETWORK MANAGER -ohjelmistolla.

L3-toiminnolla voit reitittää porttikohtaisesti jopa 28 kertaa

Topologia: Verkon rakennus kytkimillä L3-tasolla  

Redundantti reititys L3-kytkimillä

Voit reitittää hallittavan moduulikytkimen L3-toiminnolla eri aliverkot ja taata näin tehokkaan ja taloudellisen tiedonsiirron. L3-reititin tukee VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol) -protokollaa useiden reitittimien redundanttia käyttöä varten. Näin voit reitittää porttikohtaisesti jopa 28 kertaa tai käyttää useampia reitittimiä redundanttisesti.

​Jos valitset FL SWITCH GHS -kytkimen ilman ​L3-toimintoa, voit lisätä vastaavan lisenssin kytkimeen milloin tahansa hankkimalla ​​FL SD FLASH L3/MRM -muistikortin.

FL SWITCH GHS – yleiskatsaus

 GHS-sarjan hallittava kytkin
Tiedonsiirtonopeus10/100/1000 Mbit/s
Hälytyskosketinkyllä
Lämpötila-alue-20 °C–+55 °C
Syöttöjännite18,5–30,2 V DC (redundanttinen)
Suodatustoiminnot 
QoS (Quality of Service)kyllä
VLANkyllä
Multicast/IGMP-Snoopingkyllä
Redundanssi 
Rapid Spanning Tree (RSTP)kyllä
MRP-Manager/Clientkyllä/kyllä
Fast Ring Detection (FRD)kyllä
Large Tree Supportkyllä
Extended Ring -redundanssi 15 msei
Hallintatoiminnot 
Portin konfigurointi, statistiikat ja käyttökyllä
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)kyllä
Address Conflict Detection (ACD)ei
DHCP-palvelinOptio 82
Command Line Interface (CLI)kyllä
Automaatioprotokollat 
PROFINET Conformance ClassB
PROFINET IO -laitekyllä
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatuskyllä
Hyväksynnät 
Merenkulun hyväksynnätei
Ex-hyväksynnätei
IEC 61850-3ei

Tästä pääset GHS-sarjan hallittavien kytkimien tuoteluetteloon.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260