Takaisin

Historia ja kehitys

INTERBUS on eräs kansainvälisesti käytössä olevista kenttäväyläjärjestelmistä. Sillä on automaatiotekniikassa kaksi tehtävää. Ensinnäkin INTERBUS siirtää tietoja PLC:n (muistiohjelmoitava ohjain), ohjelmisto- ja esim. robottiohjausten välillä. Toiseksi järjestelmä yhdistää toimilaitteet, anturit, ohjauslaitteet ja käyttölaitteet kentällä.

Tunnustettu standardi

INTERBUS-logo  

Standardisoitu INTERBUS-kenttäväyläjärjestelmä

Prosessiläheisessä automaatioratkaisussa ajallisesti nopea tiedonsiirto (< 5 ms) ohjausten ja kenttälaitteiden välillä on äärimmäisen tärkeää. INTERBUS siirtää vakion aikavälin signaaleja ja varmistaa erittäin turvallisen tiedonsiirron.

INTERBUS-järjestelmä on Phoenix Contactin oman kehityksen tulos. Se on ollut käytettävissä vuodesta 1987 lähtien automaatiotekniikassa. Avoin järjestelmä on ajan myötä vakiinnuttanut asemansa sarjaliikenteen tiedonsiirrossa anturi-/toimilaiteissa.

INTERBUS on standardisoitu kenttäväyläjärjestelmä: se vastaa eurooppalaista standardia EN 50254, kansainvälistä standardia IEC 61158 ja kansallista standardia DIN 19258.

INTERBUS-protokollasirut

INTERBUS-protokollasirut  

INTERBUS-protokollasirut

INTERBUS-protokollasirut ovat INTERBUS-järjestelmän tärkeimmät elektroniset komponentit. INTERBUS-kytkentäryhmässä ja -moduuleissa ne toimivat liittiminä.

INTERBUS-järjestelmälle asetettujen erilaisten vaatimusten vuoksi Phoenix Contact on kehittänyt sarjan omia protokollasiruja:

  • Ratkaisut INTERBUS-kytkentäryhmälle (master-protokollasiru)
  • Ratkaisut INTERBUS-moduuleille (slave-protokollasiru)

Takaisin
Lisätietoja
  • Historia ja kehitys

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260