Asennusjärjestelmä

QPD-asennusjärjestelmä

Sähkönsyöttö helposti ja nopeasti

Asennusjärjestelmä mahdollistaa turvallisen kaapeliliitännän muutamassa vaiheessa ilman erikoistyökaluja.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusjärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Liitä kaapelit nopeasti, vaivattomasti ja ilman erikoistyökaluja QPD-asennusjärjestelmällä. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva vaihtoehto kiinteistä ja pistoliitettävistä liitännöistä, joihin voidaan liittää jopa neljä kaapelia. QUICKON IDC -pikaliitäntä säästää jopa 80 % kaapelointiaikaa – liitettäessä kaapeleita, sähkönsyöttöä tai laitteita.

Edut

  • Kytkentä paikan päällä säästää jopa 80 % aikaa
  • Helppo ja nopea kalustaminen ilman erikoistyökaluja
  • Joustava sähkönsyöttö kiinteillä ja pistoliitettävillä QPD-malleilla
  • Korkeaa luotettavuutta vankalla suojausluokan IP68/IP69K/ iskunkestävyysluokan IK07 kotelolla
  • Täydellisesti suojattu elektroniikka, koska koteloa ei tarvitse avata edes tulojohdinta liitettäessä

Tarkoituksenmukainen sähköasennus – valinnan mukaan kiinteillä tai pistoliitettävillä liitännöillä

QPD-asennusjärjestelmä  

QPD-asennusjärjestelmä

Teollisuudelle sopivan sähkönsyötön ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Sen osoittaa kestävä IP68/69K-asennusjärjestelmä QPD jopa 690 V/40 A:n tehoille.Luotettavalla QUICKON IDC -liitännällä jopa 5 x 6,0 mm²:n johtimet liitetään helposti ja nopeasti ilman kuorimista ja erikoistyökaluja. Voit valita kiinteiden ja pistoliitettävien liitäntöjen välillä ja muodostaa siten joustavia jakoratkaisuja. Myös laiteliitännät voidaan toteuttaa ilman laitteen avaamista. Herkkä elektroniikka on suojattu ympäristövaikutuksilta.

QPD-ohjelmakatsaus

QPD-ohjelmakatsaus

QPD-ohjelmakatsaus

(1) Seinämäläpiviennit
Seinämäläpiviennit ovat ulkoa päin liitettäviä liittimiä. Niitä käytettäessä laitteita ei tarvitse enää avata johdinten liittämiseksi. Valmistajan spesifinen suojausluokka varmistetaan.

(2) Kaapelijatkos
Kaapelijatkos sopii kaapelin jatkamiseen tai korjaamiseen. Kaapelijatkosta voidaan käyttää yhdessä pistoliittimen kanssa joustavana liitäntänä.

(3) Pistoliitin
PE-juontokoskettimella varustettu pistoliitin soveltuu erityisesti nopeaan laitevaihtoon.. Koodaus estää väärän liittämisen.

(4) T-jakaja
T-jakajalla sähkönsyöttö voidaan jakaa helposti käyttölaitteille. 

(5) H-jakaja
H-jakaja on kompakti, vankka ja nopeasti liitettävä liitinkotelo. Neljä liitäntää on sisäisesti yhdistetty toisiinsa,


Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Teollisuuden sähköasennus QPD:n avulla

Asennusratkaisu laajoihin teollisuusjärjestelmiin.


QPD-asennusjärjestelmä

Nopea ja helppo kalustus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje