Takaisin

WLAN 1100 ja WLAN 2100 – WLAN-ratkaisut koneenrakennukseen

Langaton moduuli korkeavarastossa

Langattoman WLAN 1100 -moduulin avulla asennat nopeasti ja helposti WLAN-liitännän koneelle tai laitteistojärjestelmiin. Voit tehdä WLAN 1100:lla sekä paikallisen WLAN-verkon (tukiasema) että esim. integroida koneesi kerrostettuun WLAN-verkkoon (WLAN-adapteri). WLAN 1100:ssa on nopea ja vakaa WLAN-vastaanottolaatu. Integroidut antennit ja äärimmäisen kestävä rakenne – tilaa säästävä moduuli on kaikilta ominaisuuksiltaan räätälöity koneen- ja laitteistonrakennuksen sovelluksiin.

WLAN 1100, kustannustehokas kokonaisratkaisu

WLAN 1100 ja perinteinen asennuskonsepti vertailussa  

WLAN 1100 ja perinteinen asennus antennien kanssa vertailussa

Tavallinen teollinen WLAN-ratkaisu koneelle tai laitteistojärjestelmälle koostuu WLAN-moduulista, antennikaapelista ja mahdollisimman hyvästä, lujatekoisesta antennista. Tämä vaatii paljon tilaa, on hankala asentaa ja maksaa usein paljon. 

WLAN 1100:ssa langaton moduuli ja antennit on yhdistetty kompaktiksi laitteeksi, joka on helppo kiinnittää kytkentäkaappiin tai koneeseen.

Edut: Edullinen kokonaisratkaisu, joka on helppo asentaa.

Helppo asennus ja kytkentä yksireikäasennuksella

WLAN 1100:n yksireikäasennus  

WLAN 1100:n helppo asennus

WLAN 1100 kiinnitetään helposti antennin tavoin yksireikäasennuksella. Koneeseen tai kytkentäkaappiin tarvitsee siis porata vain yksi 40 mm:n reikä. WLAN 1100:n liitäntä työnnetään koneen tai kytkentäkaapin sisään ja kiinnitetään mutterilla. Jännitteensyöttö- ja Ethernet-liitäntä kiinnitetään push-in-pistoliittimellä ja RJ45-pistokkeella. Koska WLAN 1100 ei tarvitse tilaa kytkentäkaapissa, sen jälkiasennus on helppoa.

Edut: nopea ja tilaa säästävä asennus.

Erinomainen vastaanottolaatu optimoidulla antennitekniikalla ja WLAN IEEE 802.11n:lla

Täysi vastaanottopalkki  

Erinomainen vastaanottolaatu WLAN 1100:lla

Hyvä signaalin vastaanottolaatu on ratkaisevan tärkeää nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä edellyttää laadukkaita antenneja. WLAN 1100:aan on integroitu kahden erilaisen, erityisesti tarkoitukseen suunnitellun antennityypin yhdistelmä. 360° ympärisäteilevä antenni ja ympyräpolarisoitu suunta-antenni. WLAN 1100 takaa yhdessä tehokkaan WLAN 802.11n -moduulin kanssa vaativimmissakin teollisuusympäristöissä aina erinomaisen vastaanottolaadun.

Kaksi integroitua, tehokasta, MIMO-tekniikalla (Multiple Input, Multiple Output) varustettua antennia varmistavat nopean ja virheettömän vastaanoton siellä missä sitä tarvitaan. Tämä parantaa huomattavasti langattoman viestinnän kestävyyttä, nopeutta ja kantamaa.

Edut: aina erinomainen vastaanottolaatu

Kestää myös ankarissa olosuhteissa

Metalliprofiili suojaa WLAN 1100:aa  

WLAN 1100 kestää myös kovia iskuja

Suojaavan kytkentäkaapin ulkopuolelle asennettujen moduulien tulee kestää ankaria ympäristöoloja. Kotelon tulee myös kestää voimakkaita iskuja ja törmäyksiä.WLAN 1100:n kotelo on erittäin tukeva ja kestää myös suurempaa mekaanista rasitusta ja iskuja (iskunkestävyys IK08).  

Edut: pitkä käyttöikä myös ankarissa olosuhteissa

Erittäin turvallinen kahden virtuaalisen tukiaseman ja IP-suodattimen ansiosta

WLAN 1100 on erittäin turvallinen  

Erittäin turvallinen turvastandardien ja käyttäjäprofiilien ansiosta

Verkon ja tietojen suojaaminen väärinkäytöltä ja luvattomalta käsittelyltä on meille tärkeää. WLAN 1100 tukee viimeisimpiä WLAN-turvallisuusstandardeja ja laitteistopohjaista AES-salausta. Lisäksi kahdelle eri käyttäjäryhmälle, kuten huoltohenkilökunnalle ja käyttäjille, voidaan osoittaa eri WLAN-tukiasemat sekä antaa heille omat salasanat ja suodattimet. Esimerkiksi huollolla voi olla rajoittamaton WLAN-pääsy verkon kaikkiin laitteisiin, kun taas käyttäjät pääsevät vain visualisointipalvelimeen.

Edut: tietosi ovat turvassa väärinkäytöltä ja luvattomalta käsittelyltä

Helppo PLC-ohjaus REST-API- tai CLI-komennoilla

Kompakti langaton moduuli WLAN 1100  

WLAN 1100 voidaan konfiguroida CLI:n kautta

WLAN 1100 voidaan konfiguroida helposti PC:ltä tai ohjelmoitavasta logiikasta REST-API- tai http-CLI-komennoilla, tai sitä voidaan ohjata käytön aikana. Näin voit ratkaista joustavasti monia vaatimuksia, esim. useat WLAN 1100 -moduulit voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti yhdellä komennolla. Ohjauksella voit myös automatisoida verkon ylläpidon ja esimerkiksi antaa WLAN-käyttäjille jokaisella yhteyskerralla uuden kertakäyttöisen WLAN-salasanan. Näin vältät yhteisesti käytetyn, pysyvän WLAN-salasanan aiheuttaman turvallisuusriskin.

Edut: Koneen ohjelmoijalla täysi hallinta.

WLAN Mesh automaatioverkkoihin

WLAN-Mesh tuotantohallissa  

FL WLAN 2100, jossa käyttötapana WLAN-Mesh

Langattomien FL WLAN 2100 -moduulien uudella WLAN-Mesh-käyttötavalla voidaan perustaa helposti WLAN-verkkoja ja laajentaa kantamaa olemassa olevissa WLAN-verkoissa. Käyttämällä lukuisia Mesh-tukiasemia voidaan kattaa laajempia alueita ilman kaapelien asennusta. WLAN-Mesh-toiminto on saatavana myös vanhempiin WLAN 2100 -moduuleihin laiteohjelmistopäivityksen avulla.

Edut: Toteuta itsenäisiä, itse organisoituvia ad hoc -verkkoja.

WLAN 1100 lyhyesti

Ominaisuudet

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN-standardit

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset)

2,4 GHz: kanava 1–13*

5 GHz: kanava 36–165*

2,4 GHz: kanava 1–13*

5 GHz: kanava 36–165*

Maks. siirtonopeus (brutto)

300 Mbps

300 Mbps

Maks. tiedonsiirtonopeus (netto)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

Käyttötavat

Tukiasema, client,
kaksi virtuaalista tukiasemaa

Tukiasema, client,
kaksi virtuaalista tukiasemaa, Mesh

Maksimaalinen lähetysteho

20 dBm (sis.antennit)

20 dBm (sis.antennit)

Antennien lukumäärä

2 (sisäinen)

2 (sisäinen)

Maks. lukumäärä WLAN-clientejä

10 clientiä

60 clientiä

Kotelointiluokka asennettuna

IP54

IP66 ja IP68

Ympäristön lämpötila (käyttö)

0 °C…+60 °C

-40 °C…+60 °C

Tästä pääset Ethernet-verkoille tarkoitettuihin teollisuuden WLAN-tuotteisiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Koneenrakennuksen WLAN-ratkaisu

WLAN 1100 vakaan langattoman yhteyden nopeaan toteuttamiseen.


Compact WLAN modules

For use in shuttles - FL WLAN 1100 and 1010


Verkkoratkaisuja koneenrakennukseen

Teollisuuden tiedonvälityksen trendejä ja ratkaisuja