Erittäin kompaktit turvareleet

Erittäin kompaktit turvareleet, jopa 6 mm

Turvallisuutta 6 mm:n koosta alkaen

Ennennäkemätön koko: todella kompakteissa turvareleissä täysi suorituskyky mutta minimaalinen leveys.

Takaisin: Turvareleet

Kategoriat

Hae kohteesta Erittäin kompaktit turvareleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PSRmini-turvareleet ovat markkinoiden kapeimpia. Vain 6 ja 12 mm:n levyisinä ja pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettuina ne tarjoavat luotettavaa turvallisuutta. Aktivointipolusta lähtevä tarpeiden mukainen asennus varmistaa joustavan sovelluksen - tehokkuudesta tinkimättä.

Edut

  • Uusi, Phoenix Contactin suunnittelema reletekniikka tuo jopa 70 % tilansäästöä tehokkuudesta tinkimättä
  • Pakko-ohjatut koskettimet varmistavat maksimaalisen turvallisuuden ja käytettävyyden
  • Optimoitu kustannushyöty sovelluksissa, joissa sarjaankytketyt lähdöt
  • Laaja käyttöalue - kattava tuotevalikoima, yhteensopivuus useiden erilaisten signaalianturien kanssa
  • Hyväksynnät kaikille maailmanlaajuisille markkinoille

Uuden hissistandardin mukaiset turvareleet

PSRmini-turvareleet PSR-MC37  

Uuden hissistandardin EN 81-20 mukainen PSRmini-turvarele

1.09.2017 lähtien hissien ohjausjärjestelmien on koko Euroopassa täytettävä uuden standardin EN 81-20 tiukentuneet vaatimukset. Uuden säännöksen mukaan kaikkien hissien ovet on varustettava valoverholla. Myös turvallisuuden kannalta keskeisten virtapiirien kipinäväleihin ja pintaväleihin on tehty raja-arvojen korotuksia. Uusi turvarele PSRmini PSR-MC37 täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Tämä turvallinen kytkinlaite on vain 22,5 mm leveä ja sitä käytetään turvallisuutta parantavaan ovi- ja jarrukytkimien siltaukseen.

Modulaariset ratkaisut koneenrakennukseen

PSRmini-turvallisuussovellus  

Optimaalinen tilankäyttö turvatoiminnoissa

Koneenvalmistajana tunnet markkinoiden dynamiikan ja vaatimukset. Turvatekniikka on entistä tärkeämmässä asemassa, ja siihen vaikuttavat olennaisesti standardit ja direktiivit.

PSRmini-releen avulla voit toteuttaa uusia turvallisuuskonsepteja, jotka tarjoavat monia etuja:

  • Kytkentäkaapin tilantarpeen optimointi
  • Järjestelmäkomponenttien korkea käytettävyys ja yhteensopivuus
  • Kattavat hyväksynnät maailmanlaajuisille markkinoille

Phoenix Contactin uusi reletekniikka

Phoenix Contactin reletekniikka  

Phoenix Contactin innovatiivinen reletekniikka: maksimaalinen turvallisuus ja korkeat, jopa 6 A:n kytkentäkuormat

Uuden turvareleen ydin on itse suunnittelemamme releyksikkö, joka on varustettu pakko-ohjatuilla koskettimilla. Phoenix Contactin innovatiivinen reletekniikka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja vakuuttaa useilla teknisillä yksityiskohdilla:

  • Korkeat, jopa 6 A:n kytkentätehot
  • Kaksoiskosketin diagnostiikkaa varten varmistaa maksimaalisen käytettävyyden

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


PHOENIX CONTACTin reletekniikka

Maksimaalinen suorituskyky, minimaalinen leveys.

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje