Takaisin

Asennuskiskokotelo Raspberry Pi -tietokoneelle

RPI-BC-asennuskiskokotelo Raspberry Pi -tietokoneelle  

RPI-BC-asennuskiskokotelo Raspberry Pi -tietokoneelle

Uusi RPI-BC-asennuskiskokotelo on tarkoitettu Raspberry Pi -tietokoneiden kiinnitykseen. Koteloon voidaan Raspberry Pi -levyn lisäksi sijoittaa muita piirikortteja komponenttien ja kytkentöjen integroimiseksi.

Edut

  • Asennus ilman työkaluja
  • Mallipiirilevyillä tai lisäpiirikorteilla paljon tilaa muille kytkennöille
  • GPIO-kisko käytettävissä PTSM-sarjan liitäntätekniikan kautta
  • Yksinkertainen moduulista-moduuliin-liitäntä asennuskiskojen väylän kautta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Asennuskiskoliitäntäinen
  • Leveys: 107,6 mm
  • DIN 43880:n mukaiset mitat
  • Soveltuu Raspberry Pi -malleille A+, B+, B2, B3
  • Voidaan asentaa seinään ja asennuskiskoon
  • Voidaan käyttää yhdessä HBUS-väyläliittimen ja BC-mallisettien kanssa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Kotelo Raspberry Pi -tietokoneelle

Integroi Raspberry Pi -piirilevy ja muita piirikortteja yhteen koteloon.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje