Takaisin

uutta

IQ-tekniikkaan perustuva DC-UPS teollisiin verkkoihin

Ensimmäinen älykas QUINT UPS integroitavaksi vakiintuneisiin teollisiin verkkoihin: laitteet toimivat keskeytyksettä verkkovirran katkettuakin. IQ-tekniikkaa käyttävä akunhallintajärjestelmä ja tehokas akkulaturi takaavat laitteiden käytettävyyden.

Edut

  • Älykäs akunhallintajärjestelmä (Battery Management System, BMS) tarkkailee laitteiden terveydentilaa (State of Health, SOH) ja varaustilaa (State of Charge, SOC)
  • Akun kapasiteetin ja tekniikan automaattinen tunnistus (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Lähtövirran ja -jännitteen valvonta sekä laitteen manuaalinen kytkeminen päälle ja pois
  • SFB-tekniikka laukaisee vakiojohdonsuojakytkimet selektiivisesti, ja rinnankytketyt laitteet toimivat edelleen

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Integroidut liittymät: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT tai USB
  • IQ-tekniikka ja SFB-tekniikka
  • Tehokkaimmassa akkulaturissa jopa 5 A
  • Staattinen boost jopa 125 % jatkuvasti
  • Dynaaminen boost jopa 200 % 5 sekunniksi
  • Kylmäkäynnistystoiminto (Battery Start)
  • PC-tila tietokoneiden sammuttamiseen
  • Kapea rakenne


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje