Takaisin

uutta

Luotettavat puristuspihdit – neliömäinen puristusmuoto 16 mm²:iin asti

CRIMPFOX VARIO -pihtien luotettavan puristustekniikan avulla eristettyjen, eristämättömien ja TWIN-pääteholkkien työstö tapahtuu varmasti. Integroitu salpa on avattavissa ilman työkaluja ja takaa täydellisen puristusjakson.

Edut

  • Puristuspihdit pääteholkeille, muovikauluksella varustettuna tai ilman sitä: 0,25 mm²...4 mm² ja 6 mm²...16 mm²
  • Soveltuu myös TWIN-pääteholkeille kokoon 2 x 1,5 mm² saakka
  • Erityinen neliömäinen puristusmuoto varmistaa optimaaliset johtimen ulosvetoarvot

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Poikkipinta:
    • 0,25 mm²…4 mm²
    • 2 x 0,5 mm²…2 x 1,5 mm²
  • Puristuspituus: 13 mm
  • Poikkipinta: 6 mm²…16 mm²
    puristuspituus: 17 mm
  • Itsesäätyvä muotti
  • Sopii vasen- ja oikeakätisille
  • Johdinten sisäänvienti sivulta


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260