Takaisin

uutta

Ammattitason puristuspihdit – pääteholkkien työstö etupuolella

CRIMPFOX 10 T-F -puristuspihdeillä työstetään etupuolella 0,14...10 mm²:n pääteholkkeja, joiden pituus on enintään 18 mm. Soveltuvat erinomaisesti myös TWIN-pääteholkkien työstöön 2 x 4 mm²:iin saakka. Niiden avulla koskettimien työstö tapahtuu nopeasti ja luotettavasti.

Edut

  • Itsesäätyvä mekanismi merkitsee vaivattomuutta, joustavuutta ja salvan ohella parempaa varmuutta
  • Mukava käsitellä, koska ulottuma on pieni, ja kädensijan ergonomia on erinomainen
  • Suuri poikkipinta-alan vaihtelu 0,14 mm²–10 mm²
  • Soveltuu enintään 18 mm:n pääteholkeille

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Poikkipinta:
    • 0,14 mm² ...10 mm²
    • 2 x 0,5 mm²…2 x 4 mm²
  • Puristuspituus: 18 mm
  • Itsesäätyvä muotti
  • Sopii vasen- ja oikeakätisille
  • Johdinten sisäänvienti etupuolelta


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260