Takaisin

uutta

Ergonomiset puristuspihdit – miellyttävää ja tarkkaa johdinten käsittelyä

CRIMPFOX CENTRUS… NC -puristuspihdit varmistavat esteettömän näkyvyyden puristusalueelle ja helpottavat pääteholkin asemointia. Optimaalisesti käteen sopivat ergonomisen muotoilun ja tasapainotetun painon ansiosta. Portaattoman itsesäätyvyyden ansiosta niiden käyttö on monipuolista, ja ne sopivat erinomaisesti myös TWIN-holkeille.

Edut

  • Optimaalinen näkyvyys puristusalueelle
  • Ergonominen kahvamuoto – miellyttävä ja kevyt käsittely
  • Koska oteleveys on erityisen pieni, pihdit istuvat täydellisesti jokaiseen käteen
  • Pakkolukitus ja itsesäätyvä sovitus poikkipintaan tuovat prosessiturvallisuutta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Eristämättömille ja eristetyille pääteholkeille standardin DIN 46228 osien 1 ja 4 mukaisesti
  • Johdinpoikkipinta 0,14 mm²…6 mm² ja TWIN-pääteholkeille 2 x 4 mm²:iin asti
  • Automaattinen sovitus poikkipintaan


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260