Takaisin

uutta

Nelikaraiset puristuspihdit – sorvattujen koskettimien optimaalisiin puristustuloksiin

CRIMPFOX-TC MP-6 soveltuu CK 1.6- / CK 2.5-/ CK 4.0-sarjojen HEAVYCON-koskettimien ja SACC-koskettimien puristamiseen. Käyttö on helppoa ja selkeää monitoimisen digitaalinäytön avulla

Edut

  • Digitaalinäyttö ja asemointiapu tekevät käsittelystä turvallista ja helppoa
  • Käännettävällä asemointiavulla koskettimet voidaan suunnata tarkasti puristusalueella
  • Perusasetuksen tarkistus mukana olevan ilmaisimen avulla
  • Pakkolukitus ja asetuksen varmistus tuovat prosessivarmuutta

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Soveltuu sorvattujen uros- ja naaraskoskettimien puristamiseen
  • Johdinpoikkipinta: 0,34 mm²...4 mm²
  • Asetus 0,01 mm:n välein digitaalinäytön avulla
  • Elektroninen kulumisen valvonta ja uudelleenkalibrointitoiminto


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260