Kosketukseton energian- ja tiedonsiirto

NearFi-koplerit kosketuksettomaan energian- ja tiedonsiirtoon

Kosketukseton, kompakti, kestävä

NearFi korvaa kulumiselle alttiit ja paljon huoltoa vaativat pistoliittimet joustavasti ja helposti.

Takaisin: Wireless Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Kosketukseton energian- ja tiedonsiirto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

NearFi on Phoenix Contactin uusi kosketukseton reaaliaikainen siirtotekniikka. Protokollasta riippumattoman Ethernet-tiedonsiirron avulla se mahdollistaa joustavat käyttömahdollisuudet kaikille Ethernet-protokollille.

NearFi-koplereilla voidaan siirtää energiaa (24 V, 2 A) ja reaaliaikaisia Ethernet-tietoja (100 Mb/s, kaksisuuntaisesti) enintään 10 mm:n ilmavälin kautta.Näin voidaan helposti korvata kulumiselle alttiit pistoliittimet tai liukurenkaat teollisuuden sovelluksissa ja minimoida vikaantumisesta aiheutuvat kustannukset.

Edut

  • Kosketukseton, joten ei kulumista tai huoltoa
  • Protokollasta riippumaton, viiveetön Ethernet-reaaliaikatiedonsiirto
  • Suuri teho kompaktissa kotelossa
  • Joustava – joustavat lähestymisvaihtoehdot tuovat vapautta asennukseen
  • Joka puolelle näkyvä diagnostiikka kotelon LED-renkaan avulla

Ethernet reaaliajassa

Bittipohjainen NearFi-tiedonsiirto  

Reaaliaikainen NearFi-tiedonsiirto

Energia- ja datakoplerit siirtävät Ethernet-tietoja reaaliajassa jopa 100 Mb/s:n nopeudella. Tällöin koplerit toimivat täysin läpinäkyvällä protokollalla, jolloin voidaan käyttää kaikkia tavallisia Ethernet-protokollia.

Lisäksi koplerit siirtävät myös energiaa induktiivisesti, ja näin ne voivat syöttää energiaa kosketuksettomasti muille päätelaitteille, kuten I/O-asemille, kytkimille jne.

Kestävä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet

NearFi-kopleri käytössä  

NearFi-koplerit kestävät myös pölyä ja likaa

Kun tavanomaiset yhteystekniikat törmäävät rajoihinsa liikkumisen, tärinän, pölyn ja lian, pyörimisen ja tiheän kosketuksen suhteen, NearFi mahdollistaa kulumattoman kommunikoinnin enintään 10 mm:n ilmavälin kautta. Siirto voi tapahtua myös muiden kuin metallisten välitilojen, kuten lasin, muovin tai puun läpi, mikä laajentaa käyttömahdollisuuksia.

Kestävä IP65-kotelo, jossa on M12-liitännät Ethernetille ja jännitteelle, tekee NearFi-koplerista käyttökelpoisen myös vaativissa ympäristöissä.

Etu: yleiskäyttöinen.

Joustavat lähestymisvaihtoehdot lisäävät asennuksen vapautta

NearFi-kopleri kulma-asennossa  

NearFi-kopleri käytössä

Toisin kuin tavallisia pistoliitinratkaisuja, NearFi-koplerit voidaan yhdistää mistä tahansa suunnasta tai pyörivästi. Lisäksi koplereiden ei tarvitse olla tarkasti päällekkäin, vaan ne voivat olla viistosti tai tangentiaalisessa kulmassa toisiinsa nähden.

Koplereille on useita asennusmahdollisuuksia. Se voidaan asentaa asennuslaipan avulla M5-ruuveilla tai sisäkierteen avulla M6-ruuveilla.

Etu: Pienemmät tarkkuusvaatimukset kahden itsenäisen laitteistonosan mekaaniselle liikkeelle.

Helppo käyttöönotto ja diagnostiikka

Ympäröivällä optisella merkinannolla varustetut NearFi-koplerit  

Ympäröivällä LED-renkaalla varustetut primääri- ja sekundäärikoplerit nopeaan diagnostiikkaan

Siirtoon tarvitaan lähtökohtaisesti aina kaksi laitetta: perus- ja etäkopleri. Koplerit eivät vaadi konfigurointia ja ovat siten yhtä helppokäyttöisiä kuin pistoliitäntä. Integroitu kohdistusapu ilmoittaa, kun laitteet on yhdistetty optimaalisesti.

Ympäri kulkevat, kirkkaasti valaisevat LEDit ilmaisevat kytkentäreitin toimintavalmiuden joka suunnasta.Ylemmän tason ohjausjärjestelmä voi lisäksi suorittaa koplereiden diagnostiikan digitaalilähdön kautta. Peruskoplerin digitaalitulon avulla etäkoplerin päälle- tai poiskytkentä voidaan tehdä määritellysti.

Käyttöesimerkki: robotin työkalunvaihto

NearFi-koplerit käytössä robotin työkalunvaihdossa  

Työkalunvaihto teollisuusrobotissa

Erityisesti robotin työkalunvaihtosovelluksen tyyppisissä sovelluksissa, joissa pistoliittimiä kytketään kiinni ja irti useita kertoja päivässä, pistoliittimien käyttöikä on rajallinen. Koskettimet voivat vaurioitua, likaantua ja vääntyä. Tämä aiheuttaa suunnittelemattomia tai ennakoimattomia tuotantoseisokkeja ja säännöllistä huollon tarvetta, joiden kustannukset voivat nousta nopeasti seitsenlukuisiin summiin. Tässä tilanteessa kosketukseton tiedonsiirto NearFi-koplereilla tuo nopean avun.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


NearFi-koplerit

Uudet energia- ja datakoplerit NearFi-tekniikalla

Lisätietoa