Takaisin

Laajakaistayhteydet julkisessa puhelinverkossa

Tilapäinen highspeed-yhteys tai kiinteä laajakaistayhteys

DSL-tekniikka käyttää olemassa olevaa analogista puhelininfraa. Koska kyse on maailmanlaajuisesti kattavimmasta verkosta, etäyhteys on mahdollinen syrjäisimmillekin alueille.

Huippunopean laajakaistayhteyden avulla saavutat yksittäiset koneet, järjestelmät tai kompleksit Ethernet-verkot kaikkialla maailmassa koska tahansa.

ADSL-laajakaistareitittimet soveltuvat lyhytaikaiseen, huippunopeaan käyttöön huoltotapauksessa (etähuolto) ja myös etäällä olevien asemien pysyvään yhdistämiseen yritysverkkoon (kiinteä laajakaistayhteys).

Integroitu Annex A/B -tuki ja yksilöllinen valintamahdollisuus modeemi-/reititintoimintojen välillä varmistavat maksimaalisen joustavuuden. Operaattorin vaatimuksia ei tarvitse selvittää etukäteen.

Joustava käyttö teollisuusympäristössä

Annex A ja B  

Annex A, B ja J

Käytettävä Annex-menetelmä riippuu operaattorista ja se on suunniteltu yhtenäiseksi vain harvoissa maissa, kuten esim. Saksassa B ja J (Saksan Telekomin ALL-IP-liitännät). Annex A ja Annex B ovat maailmanlaajuisesti yleisimmät.

  • Annex A: DSL analogisen puhelinverkon rinnalla
  • Annex B: DSL digitaalisen puhelinverkon rinnalla (ISDN / Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: IP-pohjaiset liitännät (Saksan Telekomin ALL-IP-liitännät)

Integroidun Annex A/B -tuen avulla Phoenix Contactin laajakaistareitittimet voidaan mukauttaa helposti paikallisen teleoperaattorin vaatimuksiin.  

Laajimmalle levinneet: Annex A ja Annex B

MaaAnnex A/B
BelgiaVaihtelee, pääasiassa Annex A
TanskaVaihtelee, pääasiassa Annex A
SaksaAnnex B ja Annex J
RanskaVaihtelee, pääasiassa Annex A
Iso-BritanniaAnnex A
IslantiAnnex A
ItaliaVaihtelee, pääasiassa Annex A
AlankomaatVaihtelee, pääasiassa Annex A
Pohjois-AmerikkaAnnex A
NorjaVaihtelee, pääasiassa Annex B
ItävaltaVaihtelee, pääasiassa Annex A
RuotsiVaihtelee, pääasiassa Annex A
SveitsiAnnex B
EspanjaVaihtelee, pääasiassa Annex A

Modeemitila

DSL-modeemi muuntaa signaalin julkisen DSL:n ja paikallisverkon välillä. Reititys- ja palomuuritoiminnoista huolehtii perään asennettu reititin, esim. turvareititin ja langaton reititin.

VPN-tunneli ja DSL-modeemi  

Käyttö DSL-modeemina yhdessä turvareitittimen (esim. FL MGUARD) kanssa.

VPN-tunneli, DSL-modeemi ja langaton reititin  

Käyttö DSL-modeemina yhdessä turvareitittimen (esim. FL MGUARD) tai langattoman reitittimen (esim. PSI-MODEM-3G/ROUTER) kanssa.

Reititintila

Laajakaistareititin huolehtii signaalin muuntamisen (DSL LAN:iksi, DSL-modeemi) lisäksi myös reititin-, VPN- ja NAT-toiminnoista.

VPN-tunneli ja DSL-reititin  

Käyttö DSL-reitittimenä – VPN-reititin- ja palomuuritoiminnoista huolehtivat DSL-laitteet.

Sovelluskohtaiset laitetyypit

Käytä sovellukseesi optimoitua laitetyyppiä.


Takaisin
Lisätietoja
  • Laajakaistayhteydet julkisessa puhelinverkossa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260