Erotusvahvistimet

Erotusvahvistimet

Signaalien turvallinen siirto

Erota, muunna, suodata, vahvista – erotusvahvistimemme varmistavat signaalien häiriöttömän siirron.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Erotusvahvistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erittäin kompaktit 6 mm -erotusvahvistimet, toiminnallisesti turvalliset erotusvahvistimet, signaalierottimet Ex-alueen luonnostaan turvallisiin virtapiireihin: erotusvahvistinperheemme tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin analogisten signaalien mukauttamissovelluksiin.

Edut

  • Turvallinen erotus, muunto, suodatus ja vahvistus – analogisen signaalinkäsittelyn monipuoliset ratkaisut
  • Väylä- ja verkkoliitäntäiset erotusvahvistimet mahdollistavat kenttäsignaalien turvallisen, galvaanisesti erotetun integroinnin teollisuuden verkkoihin
  • Erittäin kompaktit erotusvahvistimet säästävät jopa 65 % tilaa muihin markkinoilla oleviin laitteisiin verrattuna
  • SIL-sertifioidut erotusvahvistimet takaavat virheettömän signaalinsiirron ja korkean käyttövarmuuden
  • Paras räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja kaasuluokille: yksi- ja kaksikanavaiset signaalierottimet Ex-alueen luonnostaan turvallisille virtapiireille.
  • Integroi analogiset signaalit helposti turvaketjuun konedirektiivin mukaisesti: Performance Level -tason erotusvahvistimet

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet