Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet

Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet

Luotettava ja turvallinen

MACX Analogin kattava räjähdyssuoja ja toiminnallinen turvallisuus varmistaa sovelluksesi turvallisen käytön.

Takaisin: Erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Toiminnaltaan turvalliset erotusvahvistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MACX Analog -erotusvahvistimet tarjoavat monipuolisia ratkaisuja turvalliseen ja häiriöttömään analogiseen ja digitaaliseen signaalinkäsittelyyn. Kaikkien alueiden ja aineryhmien räjähdyssuojan lisäksi MACX Analog sisältää SIL IEC/EN 61508 ja PL EN ISO 13849 -standardien mukaisen toiminnallisen turvallisuuden.

Edut

  • Turvallinen ja luotettava käyttää, koska MACX-Ex:llä on kansainväliset Ex-hyväksynnät sekä toiminnallinen turvallisuus SIL:n ja PL:n mukaan
  • Turvallinen galvaaninen erotus korkean signaalinlaadun ansiosta ja pitkä käyttöikä vähän lämpöä tuottavan rakenteen vuoksi
  • Säästää runsaasti tilaa - leveys vain 12,5 mm yksi- ja kaksikanavaisille perustoiminnoille
  • Joustava syöttö: 24 voltin energiasilta ja modulaari yhteisvirheilmoitus tai laaja-alainen tulo 230 V AC/DC asti
  • Vaivaton liitäntätekniikka koodattujen pistoliittimen johdosta, saatavana ruuvi- tai push-in-liitännällä
  • Nopea signaaliyhteys järjestelmäkaapelointiin kompaktilla ja kestävällä Termination Carrier -alustalla
  • Toiminnallisella turvallisuudella ja räjähdyssuojalla varustetut MACX Analog -erotusvahvistimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Nopea ja virheetön signaaliyhteys Termination Carrier -alustalla

Nopea ja virheetön signaaliyhteys Termination Carrier -alustalla

Nopea signaaliyhteys

Plug & Play: Termination Carrier auttaa MACX Analog asennuskiskolaitteiden nopeaan ja virheettömään asennukseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla. Termination Carrier on markkinoiden kompaktein moduulin kannatinjärjestelmä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje