Push-in-liitäntä

Push-in-liitäntä

Vaivaton liittäminen

Valitse push-in-suorapistotekniikan edut: jopa 50 prosenttia pienemmät pistovoimat, eikä johdottaminen vaadi työkaluja.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Anturi-/toimilaiteliittimet
    Anturi-/toimilaiteliittimet

    Signaalitaso, potentiaalinjako ja maadoitusjohdintoiminto on yhdistetty samaan liittimeen – paras ratkaisu ohjauksen rakentamiseen.

  • Asennusliittimet
    Asennusliittimet

    Erittäin matala rakenne, helppo asennus ja vapaa yhdisteltävyys – asennusliittimien selkeitä etuja kiinteistötekniikkakäyttöön.

  • Erotus- ja veitsierotusliittimet
    Erotus- ja veitsierotusliittimet

    Katkaise virtapiirit ja tunnista häiriöt heti. Lisäksi saatavana on erilaisia toimintopistokkeita yksilölliseen kalustukseen.

  • Hybridiliittimet
    Hybridiliittimet

    Yksi liitin – kaksi liitäntätapaa. Hyödynnä molempien tekniikoiden edut.

  • Koestuspistokejärjestelmä
    Koestuspistokejärjestelmä

    FAME-koestusjärjestelmä helpottaa energiatekniikan kytkentälaitteiden säännöllisiä tarkastuksia.

  • Komponenttiliittimet
    Komponenttiliittimet

    Ratkaise kytkentätehtävät yksilöllisesti, joustavasti ja selkeästi – sopivalla komponenttiliittimellä.

  • Liityntämoduulit
    Liityntämoduulit

    Kytke signaaleja turvallisesti innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % suuremmalla liitäntätiheydellä.

  • Läpivientiliittimet
    Läpivientiliittimet

    Yhdistä kompakteilla läpivientiliittimillä suuria tai pieniä johdinten poikkipintoja, silloita joustavasti ja merkitse kätevästi.

  • Mini- ja mikroliittimet
    Mini- ja mikroliittimet

    Mini- ja mikroliittimet kaikkiin sovelluksiin ahtaissa tiloissa

  • Mittausmuuntimen erotusliittimet
    Mittausmuuntimen erotusliittimet

    Kokoa mittausmuunninkytkennät yksilöllisesti ja kustannuksia säästäen. Pistoliitettävät ratkaisut tuovat useita teknisiä etuja.

  • Monijohdinliittimet
    Monijohdinliittimet

    Monijohdinliittimillä voidaan suorittaa helppo potentiaalinjako sekä liittää turvallisesti eri johdintyyppejä tai -halkaisijoita.

  • Monikerrosliittimet
    Monikerrosliittimet

    Suorita potentiaalinjako helposti ahtaissa tiloissa. Monikerrosliittimillä johdotus sujuu vaivattomasti.

  • Moottoriliitännän liittimet
    Helppo moottoriliitäntä

    Johdota moottorit aikaa ja tilaa säästäen.

  • Pistoliitettävät liittimet
    Pistoliitettävät liittimet

    Tehokas kosketin ja kosketussuojattu liitäntä kuuluvat pistokeliitettävien liittimien älykkäisiin ominaisuuksiin.

  • Potentiaalinjakoliittimet
    Potentiaalinjakoliittimet

    Push-in-liitäntävalmiit PTFIX-potentiaalinjakoliittimet säästävät entistä enemmän asennusaikaa ja -tilaa.

  • Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat
    Riviliittimet ristikytkentään ja potentiaalinjakajat

    Kytke signaaleja turvallisesti ristiin innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % pienemmällä tilantarpeella.

  • Sulakeliittimet
    Sulakeliittimet

    Monipuoliset liittimet anturitekniikkaan ja koneenohjaukseen: suojaa laitteita, jaa potentiaaleja ja tunnista nopeasti viat.

  • Suojajohdinliittimet
    Suojajohdinliittimet

    Nopeat PE-liitännät: suojajohdinliittimet kiinnitetään helposti asennuskiskoon.

  • Suurvirtaliittimet
    Suurvirtaliittimet

    Johdota poikkipinnaltaan jopa 185 mm²:n johtimet helposti, turvallisesti ja nopeasti

Hae kohteesta Push-in-liitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Push-in-liitäntätekniikka nyt 0,25 mm²:n johtimien helppoon liittämiseen suoraan ja ilman työkaluja. Erityiset kosketinjouset mahdollistavat helpon liittämisen ja ovat laadultaan erinomaisia.

Edut

  • Suorapistotekniikka ilman työkaluja esikäsiteltyjen ja jäykkien johtimien aikaa säästävään liittämiseen
  • Vaivaton liitäntä – 50 % vähäisempi pistovoimatarve
  • Värilliset painikkeet tekevät johdottamisesta ja käyttämisestä turvallista
  • Johtimen helppo irrottaminen ilman erikoistyökaluja
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet vähentävät logistiikkakuluja
  • Push-in-liitännäiset riviliittimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Riviliittimet PT

Push-in-riviliittimet PT  

Push-in-riviliittimet PT

Push-in-liitäntätekniikkaa käyttävästä PT-riviliitinvalikoimasta löytyy jokaiseen kytkentään sopivia liittimiä, joiden nimellishalkaisijat ovat 1,5 mm²–185 mm².
Liittäminen on vaivatonta: työnnä jäykät tai pääteholkilla varustetut vähintään 0,25 mm²:n johtimet johdinsuojaan. Kosketinjousi avautuu ja puristuu tarvittavalla voimalla virtakiskoa vasten. Käytä pienempien johtimien, joiden halkaisija on vähintään 0,14 mm², asennuksessa kosketinjousien avaamiseen tavallista ruuvitalttaa.
Näissä riviliittimissä on CLIPLINE complete -järjestelmän edut. Niihin kuuluvat kaikkien liitäntätekniikoiden vapaa yhdisteleminen sekä standardoidut järjestelmätarvikkeet.

PTV - push-in-liitännän ja ruuviliittimen yhdistelmä

PTV-tuoteperhe, jossa sivulle sijoitettu johdinliitäntä  

PTV-tuoteperhe, jossa sivulle sijoitettu johdinliitäntä

PTV-ririviliittimissä yhdistyvät työkaluttoman push-in-liitännän ja ruuviliitännän sivulle sijoitetun johdotuksen edut. Työkaluton push-in-suorapistotekniikka takaa aikaa säästävän johdinliitännän ja vähäiset liitosvoimat sekä erinomaisen tärinänkestävyyden. Liitinten sivulle sijoitetun johdotuksen ansiosta johdotus voidaan tehdä selkeästi ja ilman taivutussäteitä. Näin syntyvä suora johdotus liittimestä kaapelikouruun saakka helpottaa huomattavasti johdinmerkintöjen kiinnittämistä ja lukemista.

Katsaus push-in-liitäntätekniikkaan

  • Jäykkien tai pääteholkillisten johtimien suora liitäntä ilman työkaluja.
  • Erityinen jousimuoto mahdollistaa jäykkien ja pääteholkillisten, jopa 0,25 mm²:n johtimien äärimmäisen vaivattoman liittämisen ja takaa samalla maksimaalisen vetovoiman.
  • Vaivaton liitäntä – 50 % vähäisempi pistovoimatarve.
  • Johdin voidaan irrottaa helposti painikkeen ja minkä tahansa työkalun avulla sähköä johtaviin osiin koskematta.
  • Myös joustavat ja pääteholkittomat, jopa 0,14 mm²:n johtimet liitetään helposti vain painiketta käyttäen.
  • Värilliset painikkeet tekevät johdotuksesta ja käytöstä turvallista.
  • Kaikkien johdintyyppien liitäntä vaivattomasti etupuolelta.
 
Katsaus push-in-liitäntätekniikkaan

Suurvirtaliittimet PTPOWER

Helppo liitäntä Power-Turn-tekniikalla  

Helppo liitäntä Power-Turn-tekniikalla

Suurvirtaliittimet uudella Power-Turn-liitäntätekniikalla ovat toistaiseksi nopein ja käyttäjäystävällisin liitäntämahdollisuus suurten johtimien johdottamiseen. Jopa 185 mm²:n johtimet liitetään vipua kääntämällä.

Vivun ollessa suljettuna johtimet voidaan liittää helposti ja nopeasti myös integroidulla push-in-tekniikalla.

Push-in-liitäntätekniikka – yhtenäisesti kentältä ohjaukseen

Phoenix Contactin push-in-liitäntätekniikalla johdotetaan koko sovellus helposti ja turvallisesti.

Push-in – uusi liitäntäelämys  

Push-in – uusi liitäntäelämys

Kenttäkaapeloinnista tehonsyötön ja ohjauksen johdotukseen saakka – valitse täydellisestä tuotevalikoimasta. Anturit ja toimilaitteet, riviliittimet sekä liitäntä- ja automaatiokomponentit voidaan johdottaa helposti ja ilman työkaluja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Push-in-liitäntätekniikka

Phoenix Contactin Push-in-liitäntätekniikka.