Piirikorttipistoliittimet

Vaivaton ja nopea

Vaivaton ja nopea

Joustava liitäntä - nopea yhdistäminen ja liitäntätavan vapaa valinta.

Hae kohteesta Piirikorttipistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimet sisältävät innovatiivisia liitäntätekniikoita. Rasterit 2,5 - 15 mm ja jopa 125 A:n virtakestoisuus mahdollistavat aina sopivan ratkaisun laitesuunnitteluun.

Edut

  • Liitäntätekniikan vapaa valinta tuo joustavuutta
  • Harkitusti viimeistellyt kosketinmitat ja -pinnat varmistavat pitkän käyttöiän
  • Innovatiivisilla lukitustekniikoilla turvalliset liitokset
  • Koodausjärjestelmä estää virhekytkennät

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Palvelut


Piirikorttipistoliittimet 7,62 mm:n rasterilla

Mahdollistavat yksilölliset energiaväyläjärjestelmät.


Kaksikerroksinen pienoispistokeliitin

Pistokeliitäntäjärjestelmä, jossa Push-in-jousivoimaliitäntä.


SDC-piirikorttiliittimet

Yksiosainen piirikorttiliitin - helppokäyttöinen, taloudellinen ja kompakti.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/PCB_terminal_blocks_and_PCB_plug-in_connectors_P-11/20bab9a1-6261-41de-965a-3f2cc899d2b5