Asennustekniikka teollisuus-Ethernetille

Asennustekniikka teollisuus-Ethernetille

Kaikkiin verkkoihin

Kupari tai valokuitu – täältä löydät laajan materiaalivalikoiman asennusta varten.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Asennustekniikka teollisuus-Ethernetille

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Asenna koko verkko itse – Phoenix Contact on tukenasi. Phoenix Contactilta saat kaikki tarvittavat komponentit ja työkalut joustavaan asennukseen paikan päällä.

Edut

  • Kaikki yhdestä paikasta: valmiskaapeleista redundanssimoduuleihin
  • Nopea asennus: esivalmiit, yksilöllisesti mitoitetut johtimet
  • Tehokkaat asennustyökalut helppoon asennukseen paikan päällä
  • Asennustekniikka teollisuus-Ethernetille on osa COMPLETE line -järjestelmää

SFP-moduuli: valokuitutekniikan helppoon käyttöönottoon

Kolme SFP-moduulia  

SFP-moduulit joustavaan lasikuitupohjaiseen tiedonsiirtoon

SFP (Small Form Pluggable) -moduulien avulla voit käyttää Ethernet-kytkimien SFP-portteja joustavasti. Single- tai multimode, Fast Ethernet tai Gigabit – Phoenix Contact tarjoaa käyttötarkoituksiisi sopivat SFP-moduulit:

  • Kupari ja valokuitu (single- ja multimode)
  • Siirtoetäisyydet jopa 80 km
  • WDM-tekniikka yksikuituiseen siirtoon
  • 100 MBit/s ja 1000 MBit/s
  • Voidaan käyttää kaikissa Phoenix Contactin SFP-korttipaikalla varustetuissa kytkimissä

Ethernet-patch-paneeli: varmat liitännät nopeasti

Kolme Ethernet-patch-paneelia  

Patch-paneeli mahdollistaa varmat liitännät kytkinkaapista kentälle

Ethernet-patch-paneeli helpottaa ja nopeuttaa kenttä- ja kytkinkaappikaapelien liittämistä. IDC-, push-in- tai ruuviliitännät helpottavat kenttäkaapelien asennusta suljetussa liitäntätilassa. Kaapelisuoja voidaan liittää helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tämä säästää paljon asennusaikaa.

Näitä liitäntämoduuleja on saatavilla valinnaisesti myös ylijännitesuojalla ja suojavirtojen valvonnalla.

PoE-injektorit: varma ja helppo syöttö

PoE-injektorit  

PoE-injektoreilla verkkoon voidaan syöttää dataa ja jännitettä luotettavasti

PoE (Power over Ethernet) -injektorien avulla Ethernet-verkkoon yhdistettyihin etälaitteisiin, kuten kameraan, voidaan syöttää dataa ja virtaa yhdessä kaapelissa. Kompaktia erillisratkaisua on saatavana eri teholuokissa 60 wattiin asti.

PoE-injektoreissa on RJ45-rasian lisäksi vaihtoehtoisia liitäntätekniikoita kenttäkaapelille ja integroidulle ylijännitesuojalle. Tämä suojaa liitettyjä päätelaitteita ja lisää siten laitteiston käytettävyyttä.

Verkkoerottimet verkon galvaaniseen erotukseen

Kaksi Ethernet-erotinta  

Verkkoerottimet suojaavat päätelaitteita

Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristöissä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Valitse FL ISOLATOR -erotin kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen.

Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa Ethernet-laitteita ja liittymiä. Häiriönkestävyys paranee huomattavasti.

FL ISOLATOR -erottimia on saatavana myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla.

PRP-redundanssimoduulit käytettävyyden parantamiseen

Kaksi PRP-redundanssimoduulia  

Redundanssimoduulit rinnakkaiseen verkkoredundanssiin

Monissa verkoissa korkea vikaturvallisuus on erittäin tärkeässä asemassa. PRP-redundanssimoduulit mahdollistavat rinnakkaisen verkkoredundanssin ilman kytkentäaikaa vikatilanteessa. Moduulit lisäävät näin verkon käytettävyyttä huomattavasti.

Edut yhdellä silmäyksellä:

  • Erittäin käyttövarman verkkorakenteen helppo asennus ilman konfigurointia
  • Ei kytkentäaikoja – toiminta ei keskeydy vikatapauksessa
  • Datapaketteja ei menetetä verkon tai yksittäisten verkkokomponenttien häiriöissä
  • Voidaan käyttää vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöissä sekä ilmasto-oloissa IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n mukaisesti
  • Ei-PRP-kykyisten laitteiden yhdistäminen rinnakkaisiin verkkoihin varmistaa parhaan käytettävyyden

Kupariasennukset: verkkokaapelista RJ45- ja pyöröpistoliittimiin

Kuparikaapelit RJ45- ja M12-liittimillä  

Kuparikaapelit asennuksiin

Phoenix Contactin kuparidatakaapelien avulla kalustaminen on helppoa ilman erikoistyökaluja, ja lisäksi ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron jopa 10 gigabitin sekuntinopeudella. Phoenix Contactilta saat myös käyttötarkoitukseesi sopivat liittimet RJ45-liittimistä USB-, D-SUB- ja M12-liittimiin. Erityiset suojauskonseptit (360°-EMC-suojaus) täyttävät datakaapelien korkeimmat EMC- ja ESD-vaatimukset.

Valokuitukaapeliasennus: valokuitukaapelista valokuituliittimeen

Valokuitukaapelit  

Laaja valikoima kaapeleita ja liittimiä

Valokuitu mahdollistaa suuren tiedonsiirtonopeuden ja vähäisen vaimennuksen ja sietää sähkömagneettisia häiriöitä. Valokuitu soveltuu erityisen hyvin pitkiin etäisyyksiin. Phoenix Contactilla on laaja tuotevalikoima valokuituasennuksiin: SC-RJ-, LC-, SC- ja F-SMA-liittimistä ST-liittimiin ja POF-, PCF- ja GOF-kuituihin:

  • Erityyppiset valokuitukaapelit
  • Valokuitupistokkeet itsekalustamiseen
  • Työkalulaukku ammattityökaluilla
  • Valokuitumittarit

Tuotevalikoimaa täydentävät tarvittavat lisätarvikkeet, kuten erilaiset liittimet ja seinämäläpiviennit.

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Pistoliittimet Single Pair Ethernetiä varten  

Kompaktit laite- ja kaapeliliittimet Single Pair Ethernetiin

Kompaktit laite- ja kaapeliliittimet yksipariselle Ethernetille yhtenäiseen tiedonsiirtoon. Standardisoidut SPE-liitäntärajapinnat soveltuvat tehokkaaseen tiedonsiirtoon teollisuus- ja prosessiautomaatiossa. Näin käyttötarkoituksen mukaan optimoitu kaapelointi muodostaa perustan tulevaisuuden verkottamiselle anturista pilveen.

  • Pistoliittimet ja kaapelit täyttävät standardit IEC 63171-2 (IP20) sekä IEC 63171-5 (IP67)
  • Kantama jopa 1 000 m
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 1 Gbps
  • Teho jopa 50 W

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Ethernet Patch-paneeli

Helpot ja nopeat kytkennät kentällä