Teollisuus-Ethernet

Yksi verkko, kaikki mahdollisuudet

Yksi verkko, kaikki mahdollisuudet

Teollisuus-Ethernet on vakiinnuttanut asemansa automaatiossa - johdonmukainen, nopea, erittäin joustava.

Takaisin: Teollisuuden tiedonsiirto

Kategoriat

  • Asennustekniikka teollisuus-Ethernetille
    Asennustekniikka teollisuus-Ethernetille

    Runsaasti asennusmateriaaleja teollisuusverkkojen asennukseen

  • Ethernet-kytkimet
    Ethernet-kytkimet

    Täältä löydät kattavan valikoimamme Ethernet-teollisuuskytkimiä peruskytkimistä hallittaviin kytkimiin ja L3-kytkimiin.

  • Ethernet-laajentimet
    Ethernet-laajentimet

    Älykäs Ethernet-laajenninjärjestelmä laajojen IP-verkkojen helppoon verkottamiseen.

  • Ethernet-mediamuuntimet
    Ethernet-mediamuuntimet

    Erilliset mediamuuntimet Ethernet-verkoille: nopea siirtyminen häiriöttömään valokuitukaapelisiirtoon.

  • Kyberturvallisuus
    Teollisuuden kyberturvallisuus

    Turvasovellukset hallinnoivat pääsyä verkkoihin ja suojaavat näin järjestelmiä haitallisilta vaikutuksilta.

Hae kohteesta Teollisuus-Ethernet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ethernet merkitsee maksimaalista vapautta infrastruktuurin luomisessa. Phoenix Contactin Factoryline-tuotteiden avulla voit hyödyntää kaikki Ethernet-verkkojen tarjoamat mahdollisuudet. Saavuttamattoman joustavaa, tehokasta, johdonmukaista ja nopeaa.

Edut

  • Ethernet-valikoima sisältää kaiken pikaliitäntäpistokkeesta runkoverkon kytkimeen asti
  • Äärimmäisen turvallinen modernin palomuuritekniikan ja ainutlaatuisen etähuoltokonseptin ansiosta
  • Joustavat räätälöidyt langattomat ratkaisut ja rajapinnat
  • Verkonhallinta yksinkertaista helpolla ohjelmistolla, jolla suunnittelu, valvonta ja huolto on tehokasta

Singe Pair Ethernet

Dataa ja tehoa yhdellä johdinparilla  

Single Pair Ethernet teollisuuden esineiden internetissä.

Yhtenäinen tiedonsiirto perille asti: Single Pair Ethernet mahdollistaa rinnakkain suorituskykyisen datan- ja tehonsiirron yhdellä Ethernet-johdinparilla anturista pilveen saakka. Hyödynnä Single Pair Ethernetin mahdollisuudet järjestelmäkaapelointiin teollisuuden esineiden internetissä (IIoT).

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


PROFICLOUD

Paikasta riippumaton ja turvallinen tiedonsiirto


Verkkoratkaisuja koneenrakennukseen

Teollisuuden tiedonvälityksen trendejä ja ratkaisuja