HMI:t

HMI:t

Monipuoliset käyttökonseptit

Tästä löydät laitteisto- ja ohjelmistovaatimuksiisi sopivan käyttöpäätteen, joka on laadukas, luotettava ja joustava.

Takaisin: Merkinanto ja näyttö

Kategoriat

Hae kohteesta HMI:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Mukauta käyttökonseptisi optimaalisesti koneeseesi tai järjestelmällesi. Taloudellinen automatisointi tarkoittaa myös tehokasta syöttöä ja valvontaa. Suoraan paikan päällä vai keskitetysti valvomosta, erityisen tehokas vai monitoiminen – sinä päätät Phoenix Contactin HMI-laitteiden ominaisuudet.

Edut

  • Helposti skaalattava: identtinen ohjelmistoversio kaikille versioille ja teholuokille
  • Käyttäjäystävällinen: esikonfiguroitu laitteisto ja esiasennettu ohjelmisto
  • Esiasennetut ajurit mahdollistavat ohjausten joustavan yhdistämisen
  • Tehokas monikäyttäjätoiminto server-client-arkkitehtuurin ja verkkoyhteyden avulla
  • Alumiininen etupaneeli on vankka ja pitkäikäinen
  • Laaja palveluvalikoima mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut
  • HMI:t ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Kolmessa vaiheessa optimaaliseen HMI-ratkaisuun

Tehokas automaatio tarvitsee sopivaa visualisointia – niin valvomossa, tuotantoalueella kuin suoraan koneellakin. Visualisoinnille asetettavat vaatimukset ratkaisevat sopivan HMI-laitteen valinnan. Löydät optimaalisen ratkaisun seuraavia kolmea vaihetta noudattaen:

HMI:n valintaprosessi  

Löydä sopiva HMI kolmessa vaiheessa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260