Integroidulla akulla varustettu DC-UPS

Integroidulla akulla varustettu DC-UPS

Luokkansa kärjessä

Integroidulla akulla varustetuille QUINT UPS -laitteille on ominaista poikkeuksellisen korkea hyötysuhde ja vähäinen tilan tarve.

Takaisin: UPS DC-sovelluksiin

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - QUINT UPS
    QUINT UPS

    IQ-teknologiaa käyttävä ja integroidulla energia-akulla varustettu QUINT UPS maksimoi käytettävyyden maks. 10 A:n kuormitusvirroissa.

  • Tuoteluettelo - STEP UPS
    STEP UPS

    Integroidulla akkumoduulilla varustettu STEP UPS takaa pitkät puskuriajat.

Hae kohteesta Integroidulla akulla varustettu DC-UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

p>Erittäin kompakti: DC-UPS-moduuli ja akku on sijoitettu samaan koteloon. Näin yksikkö mahtuu poikkeuksellisen pieneen tilaan ja sen jälkiasennus on helppoa.

 

Edut

  • Nerokas yhdistelmä: käytä hyväksesi kaikki älykkään QUINT UPS -tekniikan edut pienimmässäkin tilassa
  • Maksimaalinen käyttöikä: QUINT UPSiin integroitu lämpötila-anturi optimoi latausvirrat
  • Pitkät puskuriajat – litium-rautafosfaatti- tai lyijy-AGM-akut
  • Joustava asennus: painetaan kiinni asennuskiskoon tai STEP UPS ruuvataan tasaiseen pintaan

QUINT UPS – älykäs ja kapea

QUINT UPS  

Älykäs DC-UPS

QUINT DC-UPS säästää poikkeuksellisen paljon tilaa ja se on erittäin helppo asentaa olemassa oleviin järjestelmiin. Vain 24 V DC:n verkkolaite on kytkettävä – sen jälkeen UPS-ratkaisu on valmis.

  • IQ-tekniikan edut: UPS laskee optimaalisen latausvirran ympäristölämpötilan mukaan ja lisää näin akun käyttöikää.
  • Minimaalinen johdotustarve.
  • Huoltovapaa akku lyijy-AGM-tekniikassa.

UNO UPS – kompakti ja kapea

UNO UPS  

Kompakti UNO UPS

Saatavana on UNO POWER -teholähdesarjaan sopiva UNO UPS, jonka lähtöteho on 60 W. Keskeytymätön teholähde toimii joustavasti tulojännitealueella 23–30 V DC.

  • Tämä on erittäin kompakti UPS-versio, jonka mitat ovat ainoastaan 110 x 90 x 90 mm.
  • Integroitu lyijy-AGM-akku takaa pitkät puskuriajat: 0,5 A 45 minuuttia, 2 A 8 minuuttia tai 2,5 A 5 minuuttia.

STEP UPS – UPS asennuskeskuksiin

STEP UPS  

UPS asennuskeskuksiin

DC-UPS kiinteistöautomaatioon: STEP UPS on suunniteltu erityisesti asennuskeskuksiin.

  • Keskeytymätön teholähde toimii joustavasti tulojännitealueella 22,5–29,5 V DC. Integroitu 24 V litium-ioniakku takaa pitkät puskuriajat: 1 A 90 minuuttia, 2 A 45 minuuttia tai 3 A 30 minuuttia.
  • 12 V:n versio toimii 10–16,5 V DC:n tulojännitealueella. 4 A:n lähtövirralla STEP UPSin puskuriaika on n. 45 minuuttia.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS