Virran- ja jännitteenmittaus

Muunna ja mittaa

Muunna ja mittaa

Täältä löydät oikean ratkaisun mitä erilaisimpiin virran- ja jännitteenmittauksen vaatimuksiin.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ensiasennukseen tai nopeaan ja helppoon jälkiasennukseen: kattavalla virtamuuntajien valikoimalla jopa 4000 A:n vaihtovirrat voidaan muuntaa alhaisiksi toisiovirroiksi. Virrran ja jännitteen mittausmuuntimilla muunnat tasa- ja vaihtovirrat, vääristyneet virrat sekä jännitteet analogiseksi normisignaaliksi.

Edut

  • Asenna virranmittaustekniikka jälkikäteen helposti ilman laitteisto-osien purkamista - jälkiasennukseen tarkoitetuilla virtamuuntajilla
  • Muunna virtoja jopa 4000 A:iin yli 3000 pistokytkentä- ja suojaerotusmuuntajamallilla
  • Pienet tulovirta-alueet käsiteltävissä tarkasti enintään 55 A:n virroille tarkoitettujen ohjelmoitavien AC/DC-mittausmuunninten avulla
  • Kaikenlaisia aaltomuotoja edustavien suurten virtojen mittaus on mahdollista yleiskäyttöisten, enimmillään 600 A:n virroille soveltuvien AC/DC-mittausmuunninten ansiosta.
  • Sinimuotoiset vaihtovirrat mitattavissa tarkasti säädettävillä ja laajalla käyttöjännitealueella varustetuilla, enintään 12 virroille tarkoitetuilla AC-mittausmuuntimilla.
  • Asennus tai jälkiasennus vaivatonta myös vääristyneiden virtojen mittaamiseen käytettäessä auki käännettäviä, enintään 400 A:n virroille soveltuvia AC-mittausmuuntimia.

Nopea asennus ahtaassakin tilassa: PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennukseen

Rogowski-kela virtakiskolla  

Nopea ja helppo asennus

Jälkiasennukseen tarkoitettu PACT RCP -virtamuuntaja voidaan asentaa helposti myös paikkaan, joka on liian ahdas vaihtomuuntajalle.

Yleiskäyttöisellä virranmittausjärjestelmällä voidaan mitata jopa 4000 A AC:n vaihtovirtoja. Hyödynnä nopean asennuksen edut - laitteisto-osia ei tarvitse purkaa

Erittäin muuntokykyinen: PACT-virtamuuntajat

PACT-virtamuuntajia virtakiskoilla  

Erittäin muuntokykyinen: PACT-virtamuuntajat

PACT-pistokytkentä- ja suojaerotusmuuntajat ovat täydellinen tuoteperhe jopa 4000 A:n vaihtovirtojen muuntamiseen 1 A:n ja 5 A:n toisiovirroiksi.

Virranmittaukseen on saatavana muuntosuhteeltaan, tarkkuusluokaltaan ja nimellisteholtaan erilaisia PACT-virtamuuntajia - kaikkiaan 3300 mallia.

Kaikille aaltomuodoille: MCR-virran- ja jännitteenmittausmuuntimet

MCR-virran- ja jännitteenmittausmuuntimet  

Kaikille aaltomuodoille: MCR-virran- ja jännitteenmittausmuuntimet

Virran ja jännitteen mittaamiseen tarkoitettujen MCR-mittausmuunninten avulla vaihto- ja tasavirrat, vääristyneet virrat sekä jännitteet voidaan muuntaa analogiseksi normisignaaliksi.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


EMpro-energiamittauslaitteet

Nopein tie energianmittaukseen.