Puristustyökalu

Puristustyökalu

Ammattilaisen puristusjälki

Mekaanisilla puristuspihdeillä puristat kaikki kosketintyypit kevyesti paikalleen.

Takaisin: Käsityökalut

Kategoriat

Hae kohteesta Puristustyökalu

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kaikki kosketintyypit (johdinholkit, kaapelikengät tai koaksiaaliliittimet) on mahdollista käsitellä ammattimaisesti ja turvallisesti. Optimoitu vipuvälitys ja ergonomisesti muotoiltu kahva keventävät työskentelyä.

Edut

  • Kaikki samalta toimittajalta - Phoenix Contactin tuotevalikoima on kattava
  • Ergonomiset kahvat helpottavat käsittelyä
  • Pitkäikäinen korkealaatuisten raaka-aineiden ansiosta

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Uusi CRIMPFOX DUO on kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva puristuspihti. Käännettävän vastakappaleen avulla johdinholkkiin voidaan tarttua edestä tai sivulta. Pihdeillä voidaan käsitellä turvallisesti myös TWIN-johdinholkkeja automaattisäätöisen ­mekanismin avulla. Työkalu on helppo- ja joustavakäyttöinen suuren poikkipinta-alueen (0,14–10 mm²) ansiosta.

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus -puristuspihtien ergonominen muotoilu, optimoitu mekaniikka ja symmetrinen puristusmuoto tekevät johdinholkkien puristuksesta lastenleikkiä.

Pihtien pieni avautumiskulma (vain 43°) sekä kahvojen kovien ja pehmeiden muovien yhdistelmä tekevät Centruksesta täsmälleen käteen sopivan. Pihtien optimaalinen voimanvälitys helpottaa työskentelyä.

Kaksi erilaista poikkipinta-aluetta (saatavana neli- ja kuusikulmaisena mallina) tekevät puristuspihdeistä monipuolisen työkalun. Tarkka, symmetrinen puristusmuoto takaa jatkuvasti korkealaatuiset tulokset ja näin ehdottoman prosessivarmuuden.

Työkalut asennukseen ja asennuksen purkuun

Työkalut asennukseen ja asennuksen purkuun  

Työkalut asennukseen ja asennuksen purkuun

Jokaiselle puristuskoskettimelle löytyy sopiva työkalu asentamiseen ja asennuksen purkamiseen. HEAVYCON-koskettimien asentamiseen ja asennuksen purkamiseen tarkoitetut työkalut ovat monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä.

Jo kiinnitetty kosketin on poistettava liitäntävirheissä ja johdotusmuutoksissa. Käytä tällöin avaustyökalujamme.

Käytä pienissä johdinpoikkipinnoissa asennustyökaluja. Niiden avulla työnnät varmasti puristuskoskettimen kosketinosaan.

Kädensijaan integroitu putoamissuoja on siirrettävä. Putoamissuoja suojaa työkalun pistokepuolta luotettavasti kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

CRIMPFOX 4in1

Monitoiminen puristustyökalu

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje