Board-to-board-pistoliittimet

Board-to-board-pistoliittimet

Liitännät kaikkiin kokoihin

FINEPITCH-sarjan kestävät board-to-board-pistoliittimet.

Takaisin: Piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Board-to-board-pistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FINEPITCH-sarjan board-to-board-pistoliittimien ansiosta Phoenix Contactin valikoimassa on ensimmäisen kerran saatavilla häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja datan siirtämistä varten. Toteuta yksilöllisiä piirilevyliitäntöjä erilaisten liitinmallien, pinokorkeuksien ja napalukujen avulla 0,8 mm:n ja 1,27 mm:n rastereissa.

Edut

  • Muunneltavuutta: häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet
  • Luotettavat mekaaniset liitännät ja sähköliitännät kaksipuolisen kosketinjärjestelmän ansiosta
  • Joustava laiterakenne: erilaiset napaluvut, mallit ja pinokorkeudet mahdollistavat turvallisen sijoittamisen päällekkäin

Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

Häiriösuojatut board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla  

Häiriösuojatut board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

FINEPITCH-sarjan FP 0,8 board-to-board-pistoliittimet erottuvat hyvin joukosta innovatiivisen ScaleX-teknologian ansiosta. Tämä ainutlaatuinen kaksoiskosketin takaa luotettavat ja vankat liitännät sekä erittäin hyvän toleranssien tasauksen pistoliitoksissa. Signaalien eheyden ansiosta ne soveltuvat hyvin nopeaan tiedonsiirtoon aina 16 gigabittiin sekunnissa asti. Häiriösuojatut pistoliittimet on optimoitu erittäin hyvälle sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Näiden monipuolisten ominaisuuksien ansiosta FINEPITCH-sarjan FP 0,8 pistoliittimet sopivat erinomaisesti teollisiin sovelluksiin, joissa edellytetään tukevuutta, nopeaa tiedonsiirtoa ja häiriösietoisuutta.

Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet erottuvat markkinoilla yhtenä valikoimana. Samat toleranssit, pinokorkeudet ja mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat yhtenäiset prosessiparametrit – etenkin sovelluksissa, joissa käytetään molempia versioita yhdellä piirikortilla. Tämä runsas tuotevalikoima mahdollistaa lisäksi joustavat design-in-ratkaisut.

Uusien, vaakasuuntaisten versioiden avulla piirilevyissä voidaan toteuttaa 90 asteen suuntauksia, mikä mahdollistaa käytön yhä useammilla sovellusaloilla.

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 1,27 mm:n rasterilla

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 1,27 mm:n rasterilla  

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 1,27 mm:n rasterilla

FINEPITCH FP 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat kestävät piirikorttiliitännät laitteessa. Toteuta joustavia piirikorttiliitäntöjä. Toteuta mezzanine-liitäntöjä ja koplanaarisia liitäntöjä, Mother-Daughter-Card-liitäntöjä sekä liitäntöjä nauhakaapelilla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Liitännät kaikkiin kokoihin

FINEPITCH 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet – video


Liitännät kaikkiin kokoihin

FINEPITCH 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet – video


Harjoitusvideo

Board-to-board-pistoliittimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje