Latausasemien AC-kontrollerit

AC-latauskontrollerit
Takaisin: Latauskontrollerit

Kategoriat

Hae kohteesta AC-latauskontrollerit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Verkota latausasemia rajattomasti: mode 3 -lataukseen tarkoitetut CHARX control -latauskontrollerit muodostavat älykkään ja kestävän latausinfrastruktuurin ytimen. Laitteissa on monipuoliset toiminnot ja liitännät kompaktissa moduulirakenteessa. Avoimeen Linux-ympäristöön perustuvat latauskontrollerit IoT-sovelluksiin ja älylaitteisiin. Valikoima sisältää tuotteita kaikkiin lataussovelluksiin, ja tuotteet saavat ohjelmistopäivityksiä säännöllisesti.

Edut

  • Kattavat toiminnot kompaktissa rakenteessa
  • Tukee kaikkia yleisiä tiedonsiirtoprotokollia ja -liitäntöjä
  • Push in -liitännät nopeuttavat asennusta eikä työkaluja tarvita
  • Plug and Play -tekniikka helpottaa käyttöönottoa, ja konfigurointi käy vaivattomasti verkon kautta
  • Ohjausmoduulit tekevät skaalauksesta ja laajentamisesta helppoa
  • Avoin Linux-pohjainen PLCnext mahdollistaa asiakaskohtaisten ohjelmistojen käyttöönoton

Latauskontrolleri älykkääseen ja kestävään latausinfrastruktuuriin

CHARX control modular -latauskontrollerin avulla voit edistää kestävää sähköistä liikennettä mahdollistamalla kytkennät energiantuottajien ja -verkkojen, rakennusten, latausinfrastruktuurin ja sähköajoneuvojen välillä  

CHARX control modular -latauskontrolleri kestävän sähköisen liikenteen edistämiseksi

Eri sektorien ja toimijoiden, kuten energiaverkkojen, rakennusten, paikallisten tuottajien, latausasemien ja sähköajoneuvojen, yhdistämisellä on yhä tärkeämpi merkitys sähköisen liikenteen tulevaisuudessa.

Tiedonsiirto onkin ratkaisevassa asemassa, kun halutaan edistää vastuullista ja integroitua sähköistä liikennettä, joka perustuu uusiutuvaan energiaan. Tähän kuuluvat sähköajoneuvojen integroiminen älyverkkoon tai älykotiin, tehokkaat ja käyttäjäystävälliset liiketoimintaprosessit sekä latauspaikkojen ylläpitäjien mahdollisuus hallita laitteita ja korjauksia.

Kaikki nämä toiminnot edellyttävät suojattua tiedonsiirtoa eri protokollien avulla. Hyödyntämällä Phoenix Contactin uutta PLCnext Technologyyn perustuvaa CHARX control modular -latauskontrolleria ja sovellusasiantuntemusta olet valmistautunut näihin vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Tärkeimmät toiminnot mahtuvat vain 18,8 mm:iin

CHARX control modular -tuoteperheen erittäin kapea 1000-sarjan kontrolleri sisältää kaikki tarvittavat liitännät, ja sitä voidaan myös käyttää erilliskontrollerina.  

Kapeassa 1000-sarjan kontrollerissa on kaikki tarvittavat liitännät

1000-sarjan kontrolleri on vain 18,8 mm kapea, ja siinä ovat kaikki standardinmukaiseen lataukseen tarvittavat liitännät ja toiminnot:

  • Laturin socket-liitin tai latauskaapeli
  • Kontaktori
  • RFID-tunnistus
  • Energianmittaus
  • Vikavirran valvonta
  • Latausliittimen lukitus verkkovian yhteydessä
  • Vapaasti konfiguroitavat I/O:t, kuten ledin ohjaukseen

Siksi 1000-sarjan kontrolleria voidaan käyttää ongelmitta yksinkertaisten latauspisteiden erillisohjauksena. Jos kontrolleri yhdistetään 3000-sarjan kontrolleriin, sillä voidaan ohjata 12 latauspistettä.

Älykäs ja tukee tiedonsiirtoa

CHARX control modular 3000-sarjan kontrolleri yhdistää kaikki toiminnot, ja sillä voidaan hallita 48 latauspistettä  

Älykäs 3000-sarjan kontrolleri yhdistää kaikki toiminnot

Älykäs 3000-sarjan kontrolleri on leveydeltään 37,6 mm ja sisältää kaikki toiminnot:

  • Ethernet ja 4G
  • Dynaaminen latauksen- ja kuormanhallinta
  • Integrointi taustajärjestelmiin OCPP (Open Charge Point Protocol) -protokollan kautta
  • Ajoneuvosta verkkoon -tiedonsiirto = V2G-tiedonsiirto
  • Avoin Linux-ympäristö asiakassovelluksiin

Yhden 3000-sarjan kontrollerin avulla voit hallita 48 latauspistettä ja yhdistää ylätason laskutuksen- ja rakennustenhallintajärjestelmiä saumattomasti Modbus/TCP- tai MQTT-protokollan kautta.

Katso kaikki tiedot 3D:nä

3D-tuotenäkymä: CHARX control modular -AC-latauskontrolleri

Tutustu tuotteeseen tarkemmin.

Voit tarkastella AC-latauskontrollereita kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

Tuotenäkymä: Modulaariset AC-latauskontrollerit

Vertaa eri CHARX control modular -kontrollereita. Valitse lataussovellukseesi sopiva yhdistelmä:

CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Kotelon leveys18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
KäyttötarkoitusClient
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Konfiguroitavat I/O:t
Yhteys energiamittariin
Yhteys RFID-lukijaan
Vikavirran valvonta
Liittimen lukituksen avaus
kylläkylläkylläkylläkyllä

Avoin Linux-ympäristö
Ethernet-liitäntä
Kuormanhallinta
Taustayhteys

eikylläkylläkylläkyllä
V2G-tiedonsiirto ISO 15118 -standardin mukaaneieikylläeikyllä
4G/2G-modeemieieieikylläkyllä
Tuotenro11390341139022113901811390121138965
CHARX control modular 1000CHARX control modular 3000CHARX control modular 3050CHARX control modular 3100CHARX control modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
Kotelon leveys18,8 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm37,6 mm
KäyttötarkoitusClient
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Palvelin, Client
Stand-Alone
Konfiguroitavat I/O:t
Yhteys energiamittariin
Yhteys RFID-lukijaan
Vikavirran valvonta
Liittimen lukituksen avaus
kylläkylläkylläkylläkyllä

Avoin Linux-ympäristö
Ethernet-liitäntä
Kuormanhallinta
Taustayhteys

eikylläkylläkylläkyllä
V2G-tiedonsiirto ISO 15118 -standardin mukaaneieikylläeikyllä
4G/2G-modeemieieieikylläkyllä
Tuotenro

Tuoteluettelo – Perinteiset AC-latauskontrollerit

Perinteiset latauskontrollerimme kuuluvat edelleen valikoimaamme. Tässä voit verrata eri kontrollereiden toimintoja ja liitäntöjä:

CHARX control basicCHARX control basicCHARX control advancedCHARX control advanced plusCHARX control advanced plus xp
CHARX control 
basic
CHARX control 
basic
CHARX control 
advanced
CHARX control 
advanced plus
CHARX control 
advanced plus xp
Rakenne ja leveysPiirikortti
120 mm
Asennuskisko-
kotelo
124 mm
Asennuskisko-
kotelo
72 mm
Asennuskisko-
kotelo
162 mm
Asennuskisko-
kotelo
162 mm
SovellusYksinkertaiset
latauspisteet
Yksinkertaiset
latauspisteet
Verkotetut
latauspisteet
Verkotetut
latauspisteet
tausta-
yhteydellä
Verkotetut
latauspisteet
tausta-
yhteydellä
Vikavirran valvontakyllä1kyllä1kyllä1kylläkyllä
Liittimen lukituksen avaus verkkovian yhteydessäkylläkylläkyllä2kylläkyllä
Ethernet-liitäntäeieikylläkylläkyllä
Yhteys energiamittariineieikylläkylläkyllä
Yhteys RFID-lukijaaneieieikylläkyllä
3G/2G-modeemieieieikyllä3kyllä3
Kuormanhallintaeieieikyllä, enintään
5 asiakkaalle3
kyllä, enintään
10 asiakkaalle3
Taustayhteys OCPP-protokollan kauttaeieieikyllä, 3G3kyllä, 3G3
ja Ethernet
TuotteisiinNäytä tuotteetNäytä tuotteetNäytä tuotteetNäytä tuotteetNäytä tuotteet

Kun käytössä on ylimääräinen valvontamoduuli.
Kun käytössä ylimääräinen lukituksenavausmoduuli.
Tuoteversiot, joissa on integroitu modeemi.

Lisää CHARX-tuotteita AC-latausinfraan

Sähköauto latausasemalla  

Tarjoamme täydellisen valikoiman tuotteita sähköajoneuvojen lataamiseen

Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme tehokkaiden AC-latausasemien tai kokonaisten latauskenttien asennuksessa. Tässä esiteltyjen tuotteiden lisäksi toimitamme myös:

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


CHARX control modular -AC-latauskontrollerit

Älykkään ja kestävän latausinfran ydin


CHARX control modular -AC-latauskontrollerit

Tuotepäällikkö Pascal Stegemannin lyhyt tuote-esittely