Viimeisimmät uutiset

Suodatin

Hakutulokset

240 osumaa

Uudet THR-perusosat 7,62 mm:n rasterilla

20.04.2021

Phoenix Contact esittelee uudet THR-perusosat 7,62 mm:n rasterilla. Kuumankestävästä muovista valmistetut vaaka- ja pystysuuntaiset perusosat vastaavat erityisesti SMT-juotosprosessien vaatimuksia.

Board-to-board-pistoliittimet kompakteihin piirikorttiliitäntöihin

20.04.2021

Phoenix Contactin FQ-sarjan yleiskäyttöiset board-to-board-pistoliittimet ovat kompakti ja taloudellinen ratkaisu laitteen sisäisiin piirikorttiliitäntöihin.

Teholähde, kotelointiluokka IP67

20.04.2021

Erityisesti kenttäasennuksiin suunnitellut TRIO POWER IP67 -teholähteet kestävät myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa ja varmistavat järjestelmäkäytettävyyden.

Erittäin kompaktien erotusvahvistimien kansainväliset hyväksynnät

20.04.2021

Kysyntä kansainvälisille hyväksynnöille on edelleen kovaa. Siksi MINI Analog Pro -tuotesarjan tuotteilla on nyt ATEX- ja IECEx-hyväksynnät vyöhykkeellä 2 käyttöä varten.

Uudet AC-latauskaapelit 48 A:n latausvirtoihin asti

20.04.2021

Mode 3 -lataukseen tarkoitettujen Phoenix Contactin CHARX connect -latauskaapelien tuotevalikoima laajenee: Pohjois-Amerikan sähköisen liikenteen markkinoille myös UL-hyväksyttyjä AC-latauskaapeleita 48 A:n nimellislatausvirralla.

Ylivirtasuojat uudella hyväksynnällä

20.04.2021

Kapeita yksikanavaisia PTCB-ylivirtasuojia on nyt saatavilla hyväksynnöillä vaarallisilla alueilla käyttöä varten (luokka I, alueen 2 ryhmät A, B, C, D sekä lämpötilaluokka T4). Siksi PTCB-ylivirtasuojia voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueil...

Uudet 100-luokan konevalot

15.03.2021

Uudet 100-luokan PLD M 140 W.../D25- ja PLD M 140 W.../D35/SC -konevalot laajentavat Phoenix Contactin konevalojen valikoimaa.

Tehokkaat teholähteet 110 V DC:llä

15.03.2021

Uudet tehokkaat 110 V DC:n teholähteet laajentavat QUINT POWER -teholähteiden valikoimaa. Ne soveltuvat 110–135 V DC:n sovelluksiin.

Liitäntävalmiit jakoliittimet integroidulla erotusosalla

15.03.2021

Voit konfiguroida push-in-liitännällä varustetut PTFIX-jakoliittimet yksilöllisesti. Paikan päällä sinun tarvitsee vain purkaa ne pakkauksesta ja liittää paikoilleen. Nyt saatavilla ovat ensimmäiset potentiaalijakoliittimet integroidulla toiminnolla.

Pistoliittimet akuille

15.03.2021

Phoenix Contactin uudet pistoliitettävät akkuliitännät tarjoavat nopean ja varman liitäntätekniikan energiantallennusjärjestelmiin. Valikoima sisältää pistoliittimiä kokoojakiskoliitäntöihin ja akkunapaliittimiä 1 500 V:n sovelluksiin asti.

240 Osumat

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260