Tuoteluettelo - ovelliset Ex-suojakotelot

Suodatin

4 osumaa

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Terminal box - C PX A 200X200X168 - 0899331

Terminal box, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 200 mm x 200 mm x 171 mm, type of locking: Door, scope of supply - ATD: Door hinge with 8 mm square lock

Terminal box - C PX A 200X300X168 - 0899332

Terminal box, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 300 mm x 200 mm x 171 mm, type of locking: Door, scope of supply - ATD: Door hinge with 8 mm square lock

Terminal box - C PX A 405X305X202 - 0899333

Terminal box, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 305 mm x 405 mm x 202 mm, type of locking: Door, scope of supply - ATD: Door hinge with 8 mm square lock

Terminal box - C PX A 605X405X252 - 0899334

Terminal box, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 405 mm x 605 mm x 252 mm, type of locking: Door, scope of supply - ATD: Door hinge with 8 mm square lock

4 Osumat
 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje