Tehonsyöttöliitin

Tehonsyöttöliittimet M12–M58

Tehokas liitäntä

Käytä tehonsyöttöliittimiä kompaktien laitteiden ja sähkömoottorien liitäntään.

Takaisin: Pyöröpistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Tehonsyöttöliitin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tehosovelluksiin tarkoitetut pyöröpistoliittimet sopivat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin – kompaktista M12-liitännästä kokoon M58 korkealla siirtoteholla, jopa 150 A / 630 V. Käytä täydellinen valikoima hyödyksesi: kaapeli- ja laitepuolelta piirikorttiin asti.

Edut

  • Pistoliitinratkaisut eri laitekokoonpanoille
  • Huolehdi myös kompaktien laitteiden ja koneistojen tehonsaannista M12-tehonsyöttöliittimillä
  • Koodatut tehonsyöttöliittimet estävät virhekytkennät

M12-teholiitin

M12-teholiitin  

M12-teholiitin

Laitteet muuttuvat entistä kompakteimmiksi ja tehovaatimukset kasvavat. M12 Power -sarjan tuotteet tarjoavat sopivan laiteliitäntätekniikan. 

M12-liittimet sisältävät uusia sovellusalueita sähkömoottorien ja ohjausten tehonsyötössä.

M12 Power -pyöröpistoliittimet on suojattu virhekytkennöiltä:

  • S-koodattu AC-syöttöön 16 A / 630 V
  • T-koodattu DC-syöttöön 12 A / 60 V
  • K-koodattu AC-syöttöön 16 A / 630 V
  • L-koodattu DC-syöttöön 16 A / 63 V
  • M-koodattu AC-syöttöön 8 A / 630 V

 

M17–M58-tehopistoliittimet

M17–M58-tehopistoliittimet  

M17–M58-tehopistoliittimet

Liitä sähkömoottorit helposti ja aikaa säästäen. Valikoima sisältää kaikki vaadittavat tehoalueet ja rakenteet, joita tarvitset johdotukseen moottorista kytkentäkaappiin.

  • M17: jopa 20 A/630 V, 3+PE - 5+3+PE
  • M23: jopa 30 A/630 V, 5+PE - 4+3+PE
  • M40: jopa 70 A/630 V, 2+3+PE - 4+3+PE
  • M58: jopa 150 A/630 V, 2+3+PE - 4+3+PE

QPD-asennusjärjestelmä

QPD-asennusjärjestelmä  

QPD-asennusjärjestelmä

Valitse helppo, kestävä ja nopea sähkönsyötön asennus. QPD-asennusjärjestelmällä voit valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät laitteelle ja siten muodostaa joustavia syöttöratkaisuja. Myös itse laiteliitännät voidaan toteuttaa helposti ilman laitteen avaamista. Luotettavalla ja ilman työkaluja tehtävällä IDC-liitäntätekniikalla säästät 80 % aikaa paikan päällä liitettäessä.

  • Jopa 5 x 6 mm²:n johtimille, taipuisille ja jäykille
  • Jopa 690 V/40 A
  • Suojattu luokkaan IP68/69K asti ja iskunkestävä luokkaan IK07 asti
  • Luotettava, työkaluvapaa IDC-liitäntä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Pyöröpistoliittimet M17-M58

Palvelut

M12-läpivientiliittimet

Teholiitäntä K-, L- ja M-koodauksella

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje