Kenttäkotelot ECS

Kestävät ECS-kenttäkotelot sisä- ja ulkokäyttöön

Paras suoja elektroniikalle

ECS-kenttäkotelot suojaavat elektroniikkaa luotettavasti pölyltä, lialta ja vedeltä.

Takaisin: Kenttäkotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Kenttäkotelot ECS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ECS-tuoteperheen kestävät kenttäkotelot ovat ihanteellinen ratkaisu herkän, sisällä ja ulkona käytettävän elektroniikan suojaamiseksi pölyltä, lialta ja vedeltä. Suojausluokka IP65/66/67 ja laaja lämpötila-alue (-40 °C ... 85 °C) mahdollistavat koteloiden käytön myös vaativissa ympäristöoloissa.

Edut

  • Optimaaliset lisätarvikkeet seinä- ja mastoasennukseen
  • Kotelomuotoilu mahdollistaa eri piirikorttipaksuudet
  • Luotettava piirikortin liitäntätekniikka mukautuu käytännön vaatimuksiin

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Monipuoliset käyttömahdollisuudet  

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat seinä- ja mastoasennukseen, ja niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja.

  • Mitat (L/K/S): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Tuuletusaukoin varustettuja malleja saatavilla
  • Integroitu manipulointisuojaus

 

Vankka kotelorakenne

Vankka kotelorakenne  

Vankka kotelorakenne

ECS-kotelot suojaavat luotettavasti pölyltä, lialta ja vedeltä suojausluokkaan IP65/66/67 saakka, ja ne soveltuvat laajalle lämpötila-alueelle -40 °C ... +85 °C.

  • Materiaali: polykarbonaatti PC (UL 94-V0)
  • Värit: vaaleanharmaa (RAL 7035) tai musta (RAL 9005)

Yksilölliset laiteliitännät

Yksilölliset laiteliitännät  

Yksilölliset laiteliitännät

Luotettavan liitäntätekniikan avulla toteutat helposti yksilölliset liitännät signaaleille, datalle tai teholle. Näin kestävästä kotelosta tulee monipuolinen elektroniikkaratkaisu.

  • M5-, M8- ja M12-liittimet
  • Korkea liitäntätiheys: 17 napaa, tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gbit/s ja virrat 16 A
  • Tiivis myös irrotetussa tilassa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje