Conectores industriales HEAVYCON complete

El conector adecuado para cada aplicación

Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete se enchufan de forma compatible y pueden combinarse de forma flexible.

Los conectores industriales de la serie HEAVYCON complete protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, las señales y los datos incluso bajo las condiciones más duras. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a elevadas carga mecánicas y son estancos hasta el índice de protección IP69K.

Sus ventajas

  • Siempre la conexión enchufable correcta para sus requisitos gracias a distintas series
  • Conectar con compatibilidad: las carcasas son compatibles en cuanto al montaje y los enchufes con las carcasas de aluminio de los fabricantes conocidos
  • Combinar con flexibilidad: tecnologías de conexión variables en insertos de contactos y adaptadores de bornes
  • Todo en una carcasa: permite encajar fácilmente los insertos de contactos modulares para señales, datos, potencia y sistema neumático en un marco snap-in y montarlos en la carcasa
  • Interfaces fiables: todas las carcasas metálicas cuentan con preparación EMC ready mediante superficies y juntas conductivas

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


Conectores industriales

El nuevo y sencillo sistema para muchas aplicaciones.

Referrer:

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar