VHPready

VHPready

El estándar para centrales eléctricas virtuales

Aproveche nuevas tecnologías para una gestión inteligente de la energía para generadores descentralizados de energía.

Junto con socios de la industria, la energía y la investigación, Phoenix Contact trabaja en un estándar común para conectar generadores de energía descentralizados. El estándar VHPready (siglas de Virtual Heat & Power) es la base de centrales eléctricas virtuales en las que se conectan generadores de energía renovable de tal forma que garantizan una alimentación constante para la sociedad y la economía.

Sus ventajas

  • Los trabajos a nivel de ingeniería son menores gracias a la conexión rápida de las plantas de cogeneración a una central eléctrica virtual.
  • Mantenimiento basado en las necesidades a través del control central del parque de la instalación
  • Cambio sencillo de la central eléctrica virtual gracias a una comunicación homogénea.
  • Conexión sencilla a una central eléctrica virtual a través de una interfaz de comunicación estandarizada.
  • Uso del modelo de apoyo de comercialización directa a través de la integración normalizada en una central eléctrica virtual.

¿Qué hace VHPready en centrales eléctricas virtuales?

a_0064063  

Central eléctrica virtual

Una central eléctrica virtual es un compuesto de principalmente varios generadores de energía renovable descentralizados, como instalaciones fotovoltaicas, parques eólicos o plantas de biogás. Estos generadores constituyen prácticamente una unidad, una central de energía. Esta central puede proporcionar energía eléctrica a la red de alimentación de la empresa de suministro eléctrico, dependiendo de los requerimientos de energía.

VHPready es un estándar industrial abierto para la gestión de las unidades descentralizadas de la sala de control. A través de una comunicación uniforme y estandarizada se simplifica considerablemente la interconexión y la gestión de una central eléctrica virtual.

El foro industrial VHPready ha definido puntos de datos específicos para la comunicación y la codificación a través de SSL/TLS, PKI. De la variedad de protocolos de telecontrol existentes, se han seleccionado los protocolos ya establecidos en el mercado IEC 60870-5-104 e IEC 61850-7-420. Si se cumplen los requisitos definidos en los protocolos compatibles y la seguridad, los sistemas pueden ser integrados en una red VHPready.

¿Qué ofrece PHOENIX CONTACT para VHPready?

Construcción de una central eléctrica virtual  

Construcción de una central eléctrica virtual

Phoenix Contact ofrece con años de experiencia en la técnica de la automatización, software especial para la industria de la energía y una amplia cartera de soluciones de hardware innovadoras adaptadas a las centrales eléctricas virtuales.

Un diseño modular y soporte para casi todas las interfaces de comunicación comunes proporcionan la flexibilidad necesaria para establecer una comunicación segura y estandarizada entre generadores y consumidores de energía y hacia la sala de control.

Desde el hardware hasta el software de comunicación remota Resy+ de Phoenix Contact, se hará con una solución completa para la comunicación según el estándar VHPready.

Socio para las centrales eléctricas virtuales

Gama de productos de Phoenix Contact  

Todo de una sola mano

¿Usted quiere generar energía con centrales eléctricas virtuales y suministrarla a los consumidores en función de la demanda? Phoenix Contact es el socio adecuado para controlar los generadores de energía descentralizados, los consumidores y los sistemas de almacenamiento de forma inteligente.

Como impulsor del estándar abierto de la industria, Phoenix Contact tiene la experiencia y la cartera de productos necesarios para crear una solución modular basada en interfaces de comunicación estandarizadas para usted. Póngase en contacto con nosotros o utilice el formulario de contacto en la columna de la derecha.

Nuestros productos para sus soluciones

Con el fin de desarrollar una solución a medida para usted, Phoenix Contact hace uso de productos seleccionados para la central eléctrica virtual.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar