Volver a la vista general

Supervisión segura de la temperatura en la técnica de procesos

Durante una monitorización de procesos segura, la temperatura del colector se regula y monitoriza continuamente. Para ello, se hace la consecuente separación entre regulación y dispositivo de protección.

Utilice los contactos invertidos programables libremente de los convertidores de temperatura con certificado SIL para mensajes y avisos de alarma así como para la desconexión segura.

Regulación de la temperatura con desconexión segura

Regulación de la temperatura con desconexión segura

Ejemplos de aplicación: supervisión de la temperatura con salida de corriente

Supervisión de la temperatura con RTD de 4 conductores  

Supervisión de la temperatura con salida de corriente - ejemplo 1

Ejemplo de conexión 1

Entrada: RTD de 4 conductores

Salida: salida de corriente de 4 ... 20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie)

Supervisión de la temperatura por termopar con compensación interna de punto frío  

Supervisión de la temperatura con salida de corriente - ejemplo 2

Ejemplo de conexión 2

Entrada: termopar con compensación interna de punto frío

Salida: salida de corriente de 4...20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC paralelo)

Supervisión de la temperatura por termopar con o sin compensación externa de punto frío o entrada de tensión  

Supervisión de la temperatura con salida de corriente - ejemplo 3

Ejemplo de conexión 3

Entrada: termopar con o sin compensación externa de punto frío o entrada de tensión

Salida: salida de corriente de 4…20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie) en un control seguro

Supervisión segura de la temperatura Ex i en la técnica de procesos

Supervisión de la temperatura con RTD de 4 conductores  

Supervisión de la temperatura Ex i - ejemplo 1

Ejemplo de conexión 1

Entrada: RTD de 4 conductores

Salida: salida de corriente de 4 ... 20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie)

Supervisión de la temperatura por termopar con compensación interna de punto frío  

Supervisión de la temperatura Ex i - ejemplo 2

Ejemplo de conexión 2

Entrada: termopar con compensación interna de punto frío

Salida: salida de corriente de 4...20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC paralelo)

Supervisión de la temperatura por termopar con o sin compensación externa de punto frío o entrada de tensión  

Supervisión de la temperatura Ex i - ejemplo 3

Ejemplo de conexión 3

Entrada: termopar con o sin compensación externa de punto frío o entrada de tensión

Salida: salida de corriente de 4…20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie) en un control seguro

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar