Volver a la vista general

Controlador de arranque híbrido con conexión PLC

Las conexiones internas de bloqueo y carga del controlador de arranque híbrido minimizan el cableado: una solución ideal para armarios de control con recorridos de cableado cortos. Los pulsadores y controladores de arranque híbrido de motores están conectados directamente con la tarjeta de E/S del sistema de control.

Gráfico de aplicación de controladores de arranque híbrido  

CONTACTRON con enlace PLC

¿Está interesado en los productos de esta solución? Obtendrá más información en el siguiente enlace.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar