Volver a la vista general

CONTACTRON: para una menor necesidad de espacio

Carcasa compacta y muchas funciones en un mismo dispositivo

Ahorro del 75 % de espacio gracias a una carcasa compacta

Con el controlador de arranque híbrido CONTACTRON pueden lograrse con un solo dispositivo combinaciones de dispositivos que hasta ahora ocupaban mucho espacio en el armario de control.

Según se requiera, el controlador de arranque híbrido combina hasta cuatro funciones en un solo dispositivo. Además, destaca por su escasa anchura de solo 22,5 milímetros.

Ocupación de espacio en comparación con las soluciones convencionales  

Hasta un 75 % de ahorro de espacio con el controlador de arranque híbrido CONTACTRON

Hasta ahora, muchas aplicaciones de accionamiento requerían varios dispositivos de conmutación

Los dispositivos de conmutación mecánicos, los llamados contactores, conectan y desconectan los accionamientos. Hasta ahora, el control de sobrecarga o de bloqueo de la corriente del motor se realizaba con un relé guardamotor que, en caso de fallo, detenía el motor.

Cuando se requiere un accionamiento que gire en ambos sentidos, la función técnica de inversión, es decir el cambio de dos cables externos, se realiza convencionalmente con un dispositivo de conmutación adicional. Si además la aplicación debe cumplir los requisitos de la seguridad funcional, se requiere conectar uno o dos elementos de conmutación adicionales en serie.

En resumen, muchas aplicaciones de accionamiento requerían hasta ahora cuatro o cinco dispositivos que debían ser planificados, cableados y conectados respectivamente. El controlador de arranque híbrido de motores CONTACTRON combina todas estas funciones en un único dispositivo.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar