Conectores y cables de válvula

Conectores y cables de válvula

Fiable en el duro día a día en la práctica

Apueste por nuestra amplia gama de conectores de válvula para la conexión fiable de válvulas en el campo.

Volver a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Buscar en Conectores y cables de válvula

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los conectores de válvula se someten a grandes esfuerzos en la práctica por influencias térmicas o mecánicas o el contacto con aceites y grasas. Nuestra amplia gama de productos es ideal para estas duras condiciones.

Sus ventajas

  • Diseño del cableado flexible gracias al amplio programa de productos
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados grados de protección
  • Conexión rápida gracias a la junta integrada en la empuñadura
  • Mejor rentabilidad gracias al uso de conectores innovadores de válvula

Gama de productos conectores y cables de válvula

Construcciones de los conectores de válvula  

Diferentes construcciones de los conectores de válvula

Los conectores y cables de válvula se suministran en cinco construcciones distintas (A, B, BI, C, CI) así como para presostatos (AD). El ámbito de uso se limita de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC. Para una fácil detección en caso de fallo ofrecemos nuestros conectores de válvula con LED bien visible.

Resumen de las características:

  • Buena visibilidad del LED en todas las posiciones de montaje
  • Materiales y cualidades de cables autorizados por UL
  • Hay cables PUR (estándar) y PVC disponibles
  • Rango de temperatura de -25 ºC a +85 ºC
  • Adecuados para diferentes campos de aplicación

 

Conectores y cables de válvula para aplicaciones exteriores

Basculador de cuba  

Aplicación exterior típica

En los vehículos industriales, máquinas de construcción, agrícolas y forestales, los conectores de válvula se usan con un alto grado de protección. Son resistentes a sustancias como el ozono, las sales, gasolina o aceites.

Nuestro programa:

  • Conectores de válvula para aplicaciones exteriores en las construcciones A y AD en el grado de protección IP66K/IP68
  • Conectores enchufables Deutsch con una estanqueidad elevada en el grado de protección IP69K
  • Conectores enchufables Superseal, estanco al agua y con alta resistencia a condiciones ambientales agresivas

Conectores de válvula con función de reducción de energía

Conectores de válvula con función de reducción de energía  

Un 50 % menos de consumo de energía

Los conectores de válvula con función de reducción de energía se caracterizan por la reducción del consumo de energía de hasta un 50 % en comparación con las variantes convencionales. La función de reducción de energía reduce la corriente de mantenimiento en un 50 % mediante el control de la válvula. Así usted puede utilizar bloques de alimentación de tamaño pequeño.

La funcionalidad y la compatibilidad de los conectores de válvula corresponden con el estándar conocido. Se pueden integrar con facilidad en las instalaciones existentes.

Nuestro programa:

  • Cables confeccionados con conectores de válvula con función de reducción de energía para una operación de 24 V DC en las construcciones A, B, BI, C y CI

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar