SAI con tecnología IQ

Gestión inteligente

Gestión inteligente

La tecnología IQ inteligente controla y optimiza el acumulador de energía de su SAI.

Volver a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    Para QUINT UPS hay un software de configuración gratuito, diferentes cables de datos y juegos de montaje para el acumulador de energía.

  • Lista de productos QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    El sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC, QUINT UPS AC, garantiza una máxima disponibilidad de la instalación.

  • Lista de productos QUINT UPS DC
    QUINT UPS DC

    El sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC, QUINT UPS DC, garantiza una máxima disponibilidad de la instalación.

Buscar en SAI con tecnología IQ

Mostrar todos los productos de esta categoría

El SAI inteligente le asegura la máxima disponibilidad de la instalación, ya que la tecnología IQ es inteligente e informa cuando es necesario.

Sus ventajas

  • Aprovechamiento óptimo del tiempo buffer: conocimiento del estado de carga y duración residual del acumulador de energía
  • Aviso temprano antes del fallo, ya que el SAI conoce la expectativa de duración restante del acumulador de energía
  • Situación actual: el SAI determina la capacidad de potencia actual del acumulador de energía
  • Optimizados para su aplicación: distintos tipos de acumuladores de energía, por ejemplo módulos CAP
  • Integración optimizada en el sistema: mediante la conexión del SAI a sistemas de control de orden superior

La solución al 100 % para aplicaciones DC

La variante dual con dos salidas de carga separadas permite el uso simultáneo de 12 V DC/5 A y 24 V DC/10 A.  

Salida dual con 12 y 24 V DC en un mismo dispositivo

La unidad de conmutación electrónica para 24 V DC con corrientes de salida de entre 5 y 40 A es adecuada para interrupciones de red durante varias horas.

Aproveche las ventajas:

  • Amplia reserva de potencia en funcionamiento con red y con batería gracias a POWER BOOST y a la tecnología SFB (Selective Fuse Breaking).
  • Control preventivo de la batería: se avisa del momento idóneo para un cambio de batería. Esto evita los costes derivados de fallos o de una sustitución demasiado temprana.
  • Carga rápida de la batería: carga la batería el doble de rápido que hasta ahora y al mismo tiempo suministra la energía suficiente para los consumidores.
  • Señalización y parametrización completas mediante contactos de relé sin potencial, el Data-Port para la conexión a una interfaz USB y la parametrización con el IFS-Confstick.

La solución al 100 % para aplicaciones AC

QUINT UPS IQ: UPS de Phoenix Contact para aplicaciones AC  

QUINT AC-UPS con acumulador de energía

La unidad de conmutación electrónica para 120 V AC/230 V AC con una potencia de 400 W/500 VA es adecuada para interrupciones de red de hasta varias horas. Esta suministra en la salida una curva sinusoidal sin interferencias y la fuente de alimentación ya está integrada.

Aproveche las ventajas:

  • Control preventivo de la batería – se avisa del momento idóneo para un cambio de batería. Esto evita los costes derivados de fallos o de una sustitución demasiado temprana.
  • Aplicable en todo el mundo para tensiones de entrada de 102 a 264 V AC. En caso de fallo de red se abastece la salida automáticamente con 120 V AC/60 Hz o 230 V AC/50 Hz. Se puede realizar una selección manual de la tensión.
  • Puesta en marcha simplificada: posible conexión del UPS sin red de alimentación eléctrica.
  • Máxima eficiencia energética: funcionamiento offline con un 99 % de efectividad con las baterías cargadas.
  • Señalización y parametrización completas mediante salidas de conmutación, interfaz USB, el Data-Port y la parametrización con el IFS-CONFSTICK.

Acumuladores de energía para soluciones SAI modulares

Soluciones SAI con tecnología IQ  

Acumuladores de energía para soluciones SAI modulares

El sistema modular para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) logra la máxima disponibilidad de la instalación en cualquier aplicación industrial.

Esta solución flexible cubre las distintas necesidades respecto al acumulador de energía: tanto si se trata de tiempos buffer largos, una elevada duración, temperatura ambiente extrema o ausencia de mantenimiento.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar