USB

Interfaz probada

Interfaz probada

Conecte sin parar el servicio: los dispositivos y sus características se reconocen automáticamente.

Volver a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Para el mantenimiento y servicio técnico, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de productos en componentes USB. Encontrará conectores enchufables para dispositivos y cables preconfeccionados en los grados de protección IP 20 e IP65/IP67 así como interfaces estándar USB en distintas construcciones.

Sus ventajas

  • Todo de una mano: cableado desde el dispositivo hasta el campo con un único sistema
  • Variantes que ahorran espacio, como el mini-USB en M12
  • Seguridad en entornos industriales duros gracias a grados de protección elevados
  • Compatible con otros fabricantes gracias a sistemas de conectores enchufables

Tecnología USB

Gráfico de la topología USB  

topología USB

Las interfaces USB se han vuelto imprescindibles en muchos ámbitos industriales. Su funcionamiento es muy sencillo: cada participante bus se conecta independientemente a un dispositivo central, por ejemplo a un PC industrial.

Con los conectores enchufables USB de Phoenix Contact puede utilizar estas interfaces directamente en la máquina y en el armario de control. Todos los componentes están apantallados contra grandes interferencias electromagnéticas. Son adecuados para una transmisión de datos según USB 2.0 con 480 MBit/s y/o IEEE 1394 con 400 MBit/s.

Aproveche las ventajas del sistema:

  • uso en todos los ámbitos industriales
  • uso de la topología de estrella
  • velocidad de transmisión de hasta 480 Mbit/s

 

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Componentes de bus de campo – Convertidores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar