SAI con fuente de alimentación integrada

Pequeño y flexible

Pequeño y flexible

MINI UPS y TRIO UPS se estrechan al máximo: con dos funciones en una carcasa.

Volver a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

  • Lista de productos MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS combina la fuente de alimentación y la unidad de conmutación electrónica en una misma carcasa, con gran ahorro de espacio.

  • Lista de productos TRIO UPS
    TRIO UPS

    El TRIO UPS se ha desarrollado especialmente para la alimentación de PCs industriales en la construcción de maquinaria en serie.

Buscar en SAI con fuente de alimentación integrada

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Quiere un sistema de alimentación ininterrumpida que ocupe poco espacio en su armario de control? MINI UPS y TRIO UPS de Phoenix Contact unen la fuente de alimentación con la unidad de conmutación electrónica en una carcasa. Tanto con la red de alimentación en perfectas condiciones como en caso de fallos de red, aseguran el funcionamiento de todos los consumidores DV.

Sus ventajas

  • Utilizable en todo el mundo gracias a la entrada de amplia gama y a homologaciones internacionales
  • Abastecimiento fiable, con o sin red
  • Ahorro de espacio: fuente de alimentación y unidad de conmutación eléctrica en una carcasa
  • Siempre adecuado: los distintos acumuladores de energía permiten tiempos buffer individuales para corrientes hasta 5 A

MINI UPS: compacto y con señalización completa

El MINI UPS de Phoenix Contact compensa el motor del rótulo en forma de prisma y el módulo de control.  

El MINI UPS para 24 V DC funciona aquí con el módulo de acumulador de 0,8 Ah

El MINI UPS se utiliza siempre allí donde se requieran soluciones que ahorren espacio con un máximo de 24 V DC y 2 A de corriente nominal o 12 V DC y 4 A de corriente nominal.  

Aproveche dos importantes ventajas:

  • Elevada seguridad de servicio: señalización completa y carga de la batería dependiente de la temperatura.
  • Instalación rápida: mínima necesidad de cableado con conectores COMBICON para una conexión sencilla.

Ejemplo práctico: en la entrada de un túnel, unos rótulos señalizan los límites de velocidad. Los prismas triangulares de los emisores de señales alternas se accionan con un motor de 24 V DC.

EL MINI UPS los abastece con 3 A en el momento de conexión. A continuación, pasa a la posición inicial deseada en cinco segundos con una corriente nominal de 1,5 A. Y es que para garantizar la seguridad vial, las señales de tráfico deben pasar a una posición neutral en caso de fallo eléctrico.

TRIO UPS: independiente y con ahorro de tiempo

El TRIO UPS es especialmente adecuado para abastecer PC industriales. De ahí surgen dos ventajas importantes para usted:

  • Independencia: en caso de fallo de la red AC, el PC industrial sigue funcionando sin interrupción.
  • Ahorro de tiempo: al restablecerse la tensión de alimentación, el PC industrial arranca automáticamente.

Mediante el software UPS-CONF puede adaptar de forma óptima el comportamiento del SAI a sus condiciones personalizadas. Por ejemplo, pude modificarse la tensión de final de carga del acumulador de energía.

El TRIO UPS para la tensión de salida de 24 V DC funciona con acumuladores de energía UPS BAT de 1,3 Ah a 12 Ah.

El software de configuración y gestión UPS-CONF puede descargarse gratuitamente en "Descargas" desde la lista de productos TRIO UPS.


Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar