Trusted Wireless 1.0 I/O

Comunicar las E/S de forma fiable

Comunicar las E/S de forma fiable

Transmita sus E/S también con fiabilidad y seguridad a distancias mayores.

Volver a Wireless I/O

Categorías

Buscar en Trusted Wireless 1.0 I/O

Mostrar todos los productos de esta categoría

Trusted Wireless I/O convence por una comunicación de E/S segura incluso en entornos con grandes interferencias. Especialmente desarrollada para condiciones adversas, esta tecnología ofrece múltiples cualidades para asegurar su comunicación de red.

Sus ventajas

  • Gran alcance y comunicación fiable en entornos industriales gracias a la tecnología Trusted Wireless
  • Pues en marcha sencilla gracias al establecimiento automático de la comunicación sin software
  • Buenas posibilidades de diagnóstico gracias a los LED de estado integrados
  • Funcionamiento en paralelo sin interferencias para WLAN 802.11 y Bluetooth mediante la supresión de canales de frecuencia

Trusted Wireless I/O en acción

Aplicación de E/S en el transporte de gravilla  

Ideal para el registro descentralizado de señales: Trusted Wireless I/O

Trusted Wireless I/O ofrece cualidades bien pensadas para la comunicación inalámbrica incluso bajo condiciones industriales. Estos dispositivos son especialmente adecuados para la captura de señales en el campo.

  • Registro de señales temporal
  • Control de alumbrado
  • Control/monitorización de puertas
  • Control de niveles
  • Control de bombas/motores
  • Medición de consumos energéticos
  • Detección de fugas
  • Supervisión de la temperatura

Módulos de ampliación de E/S: para más señales

Módulos de ampliación de E/S RAD-Line  

Transmitir más señales de E/S por radio: mediante módulos de ampliación de E/S

¿Quiere registrar varias señales y necesita una mayor capacidad de E/S? Amplíe su sistema Trusted Wireless I/O con módulos de E/S adicionales. Así adaptará su red rápidamente a los requisitos sin necesidad de programación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar