Trusted Wireless 2.0 I/O

Puesta en servicio sencilla: girando una sola vez

Puesta en servicio sencilla: girando una sola vez

Ponga ahora en servicio un sistema inalámbrico completo rápida y fácilmente: sin necesidad de programar.

Volver a Wireless I/O

Categorías

Buscar en Trusted Wireless 2.0 I/O

Mostrar todos los productos de esta categoría

Radioline es el nuevo sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. Lo especial es que: girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio sencilla de sistemas inalámbricos: girando una sola vez la rueda selectora, sin necesidad de programar
  • Alta fiabilidad: gracias a la nueva tecnología Trusted Wireless 2.0, codificación AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia
  • Alcances de hasta varios kilómetros con una tasa de datos ajustable
  • Flexible en la construcción de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas hasta 250 participantes
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transferirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S: gracias al conector de bus para carril y a la propiedad hot swap

Mapeo de E/S

Radioline, ajuste de la rueda  

Puesta en servicio de sistemas inalámbricos de modo rápido y sencillo

Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S el uno con el otro dentro de una red. Es decir, solo tiene que ajustar los módulos de E/S, que deben comunicarse entre sí, al mismo número: una entrada digital recibe por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también recibe la dirección IO-MAP 12, de forma que las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.

Muy flexible gracias a la construcción modular

Construcción modular de estaciones con Radioline  

Transmitir más señales de E/S de forma inalámbrica: gracias a la construcción modular

Adapte su sistema inalámbrico a los requisitos de su aplicación. Seleccione entre distintos módulos de ampliación analógicos y digitales, adaptados al tipo y número de sus señales.

Ventajas de los módulos de ampliación de E/S:

  • módulos enchufables y extraíbles también durante el servicio (apto para hot swap)
  • separación galvánica canal a canal
  • entradas y salidas de amplio margen digitales (0…250 V AC)
  • salidas de transistor o relé
  • entradas de impulso (0…100 Hz) para contar eventos, p. ej. medición del caudal
  • margen de temperatura ampliado: (-40 °C … +70 °C)

Sistema inalámbrico con firmware nuevo para una comunicación de E/S inalámbrica y por cable

Actualización del firmware para sistema inalámbrico Radioline  

La actualización del firmware para el sistema inalámbrico Radioline permite un servicio mixto inalámbrico y por cable

Gracias al nuevo firmware para el sistema inalámbrico Radioline, podrá distribuir las señales de E/S de forma inalámbrica y las líneas de dos hilos en la misma red. El mapeo de E/S se lleva a cabo sencillamente mediante la rueda selectora.

Se dispone de módulos inalámbricos para las gamas de frecuencia 868 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz, así como un acoplador de bus RS-485.

Conf-Stick para una mayor seguridad de red

Conf-Stick  

Conf-Stick se puede insertar y permite un direccionamiento de red único

Con el Confstick podrá realizar un direccionamiento de red único para el servicio seguro en paralelo de varias redes.

Es decir, solo utiliza un ID de red único y puede utilizar distintas bandas RF.

De este modo, logrará su propia red segura y podrá depositar y guardar datos de configuración en un lápiz de memoria.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


Transmisión de datos en serie

Averigüe cómo realizar los ajustes para la transmisión de datos en serie.


Configuración avanzada

Vea cómo llevar a cabo los ajustes avanzados y realizar las actualizaciones de firmware.


Amplias posibilidades de diagnóstico

Averigüe cómo puede controlar estaciones de radio y redes y realizar un seguimiento de los resultados.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar