Adaptadores de prueba para sistemas enchufables de carga

Toma especial de vehículo CCS como adaptador de prueba para ensayos de laboratorio

Equipo práctico de ensayo

Someta a pruebas la infraestructura de carga con nuestros adaptadores de prueba.

Volver a Sistemas de carga enchufables

Categorías

Buscar en Adaptadores de prueba para sistemas enchufables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Lleve a cabo comprobaciones durante la fase de desarrollo de la infraestructura de carga con el equipo de ensayo para sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact. Los adaptadores de prueba concuerdan con las normas vigentes y permiten simulaciones aplicadas a la vida cotidiana.

Sus ventajas

  • Equipo de ensayo conforme a norma según IEC-62196-3
  • Simulación aplicada a la vida cotidiana del proceso de carga entre vehículo eléctrico y poste de carga y del proceso de bloqueo
  • Diferentes variantes de potencia para requisitos en laboratorio

Tomas especiales de vehículo CCS como adaptadores de prueba

Las tomas especiales de vehículo CCS se pueden utilizar para ensayos de laboratorio  

Adaptador de prueba para ensayo de laboratorio con toma de vehículo

Además de conectores de carga para vehículos para conectarse a postes de carga, Phoenix Contact facilita tomas especiales de vehículo CCS como adaptadores de prueba. Estos se han diseñado para analizar el proceso de carga entre el poste de carga y el vehículo eléctrico. Los adaptadores de prueba se pueden usar también para otros análisis de la infraestructura.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar