Componentes de tecnología

Componentes de tecnología de Phoenix Contact

Tecnología a medida

Diseñe con nosotros soluciones de automatización únicas sobre la base de soluciones estándar y tecnologías clave probadas.

Volver a Software

Categorías

Buscar en Componentes de tecnología

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los componentes de tecnología de Phoenix Contact podrá desarrollar sus propias soluciones de control. Nosotros le ayudamos con tecnología de software líder en las áreas IEC 61131 Control, Safety según IEC 61508 y PROFINET: que también puede utilizarse combinada en un sistema de automatización.

Sus ventajas

  • Diseño flexible de soluciones de automatización propias mediante componentes de tecnología potentes
  • Rápida integración en su sistema de automatización gracias a componentes de tecnología disponibles inmediatamente
  • Apoyo competente gracias a más de 30 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de automatización líderes
  • Sistema de automatización adaptado gracias al hardware abierto y componentes de tecnología de software de una mano

Componentes de tecnología para tecnología de control industrial

Plataforma de software modular  

Plataforma de software modular

Nuestros componentes de tecnología permiten la realización flexible de su solución de automatización. Para ello, hemos desarrollado una plataforma de software escalable. Las normas del mercado y las nuevas tecnologías ya están implementadas en esta plataforma.

Una arquitectura de software abierta con interfaces definidas permite la adaptación rápida y rentable del software a sus requisitos especiales. Los componentes de tecnología Runtime están inmediatamente disponibles para varias CPUs y sistemas operativos. En caso necesario, se lleva a cabo una rápida adaptación en una plataforma de equipos individual. El espectro de aplicaciones abarca prácticamente todos los ramos de la industria.

Componentes de tecnología de control IEC 61131

Componentes de tecnología IEC 61131 Control  

Sistemas de programación y de tiempo de ejecución adecuados para su aplicación

Los componentes de tecnología IEC 61131 Control son líderes en todo el mundo: desde la fácil parametrización para autómatas compactos o accionamientos hasta el sistema de control de libre programación para la construcción de máquinas e instalaciones. En centenares de miles de sistemas de automatización, nuestros sistemas de programación y de tiempo de ejecución demuestran diariamente su calidad y fiabilidad.

Componentes de tecnología de seguridad IEC 61508

Componentes de tecnología IEC 61508 Safety  

Software certificado para la tecnología de seguridad

Los componentes de tecnología IEC 61508 Safety para la seguridad funcional se utilizan en todo el mundo en más de 50.000 sistemas certificados. Nuestros sistemas de programación y de tiempo de ejecución seguros cubren todo el ancho de banda de aplicaciones relevantes para la seguridad según SIL2 y SIL3, desde sistemas de control de seguridad pequeños con solo pocas entradas y salidas hasta instalaciones complejas relevantes para la seguridad.

Componentes de tecnología PROFINET

Componentes de tecnología PROFINET  

Fácil implementación de sus interfaces PROFINET

Los componentes de tecnología PROFINET se utilizan y certifican con éxito en productos de Phoenix Contact. La tecnología PROFINET de desarrollo propio abarca desde la configuración de red pasando por pilas de comunicación hasta interfaces Single Chip TPS-1 de alta integración. La tecnología probada en la práctica permite desarrollar fácilmente PROFINET Controller, PROFINET Devices y PROFINET Controller/Devices combinados.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar