Volver a la vista general

Variantes de conmutación en la técnica MCR

Especialmente en la técnica de medición, control y regulación hay muchas aplicaciones distintas. Cada una de estas aplicaciones requiere la protección correspondiente. Vea en qué se diferencian los dos tipos de conmutación básicos.

Potencial de referencia común

Variantes de conmutación del sistema MCR con potencial de referencia común  

Variantes de conmutación del sistema MCR con potencial de referencia común

En los sistemas con un potencial de referencia común, la transmisión de señales se realiza a través de un conductor de retorno usado de forma común. Este se encuentra en el potencial de referencia.

El esquema de conexiones muestra que los elementos de protección fina –en este caso, los diodos del supresor– se han conducido directamente al potencial común puesto a tierra.

Como aplicaciones típicas con potencial de referencia común cabe citar las transmisiones de señales binarias a un sistema de control o a sistemas de bus RS-485.

Sin potencial a tierra

Variantes de conmutación del sistema MCR, sin potencial a tierra  

Variantes de conmutación del sistema MCR, sin potencial a tierra

Si las señales se transmiten, por ejemplo, a través de un conductor de 2 hilos como conductor doble, se hablará de un sistema sin potencial a tierra.

Como se ve claramente en el esquema de conexiones, la conexión a tierra se realiza a través de un descargador de descarga de gases –sin conexión directa a tierra–.

Hay que reconocer también que en las aplicaciones en áreas con peligro de explosión, solo se utilizan circuitos sin potencial a tierra.

Aunque también se usan en mediciones de 3, 4 y 6 conductores y en señales analógicas o digitales que se tienen que operar de forma aislada.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar