Standard Managed Switches

Standard Managed Switches

Máxima seguridad y flexibilidad

Switches Ethernet industriales para redes de infraestructuras exigentes y seguras.

Volver a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Standard Managed Switches

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para aplicaciones exigentes, los Managed Switches de las series 3000 y 4000 combinan un rendimiento elevado con una elevada disponibilidad en un tiempo de conmutación redundante de tan solo 15 ms.
Los switches soportan toda una serie de estándares IEEE por lo que resultan ideales para el uso en redes exigentes.

Sus ventajas

  • Automatización sin interrupciones gracias a la redundancia rápida con el protocolo Extended Ring
  • Seguridad de red aumentada también para instalaciones complejas gracias a amplias funciones de seguridad
  • Configuración y diagnóstico sencillos y claros mediante vistas configurables en la interfaz web
  • Elevada flexibilidad mediante distintas construcciones, variantes de puerto y variantes especiales para instalaciones de energía

Potencia graduable para lograr una mayor flexibilidad en la aplicación

Switches Ethernet industriales de las series 3000 y 4000  

Potencia escalable: switches Ethernet industriales 3000 y 4000

Los Managed Switches de la serie 3000 ofrecen una amplia gama con cinco, ocho o dieciséis puertos así como conexiones de 10/100 MBits/s. Los Managed Switches de la serie 4000 combinan puertos de 10/100 MBits/s rentables con dos puertos Gigabit para la conexión a una red de orden superior. La serie 4000 comprende switches con diez, catorce y dieciséis puertos. Para ello, tiene a su disposición distintas combinaciones de conexiones de cobre y fibra óptica.

Con los FL SWITCH 3000 y 4000 optimice su control de la red: con una amplia variedad de funciones de diagnóstico, potencia y seguridad combinadas con funciones de redundancia y características de aplicación fáciles para el usuario.

Descubra las múltiples opciones de los FL SWITCH 3000 y 4000:

  • variantes de temperatura: -10 °C a +60 °C y -45 °C a +75 °C
  • elevada flexibilidad con hasta cuatro puertos de fibra óptica para crear estructuras en estrella y árbol así como la conexión de subredes en redes de orden superior
  • combinación de funciones IEEE y redundancia Extended Ring para tiempos de conmutación de 15 ms con varios cientos de switches en el anillo
  • acoplamiento de varios anillos
  • cómodo manejo mediante una gestión basada en Web orientada al usuario única
  • Control de red: VLAN, Multicast, Trunking, mecanismos de filtrado
  • Control de seguridad: basado en puertos, 802.1x, cuentas de usuario

Managed Switches según IEC 61850-3/IEEE 1613

Switches Ethernet industriales según IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switches Ethernet industriales según IEC 61850-3/IEEE 1613

La norma IEC 61850 exige requisitos especiales a los componentes de red. Según el lugar de montaje, deben cumplirse requisitos medioambientales extremadamente elevados especificados en IEC 61850-3 e IEEE 1613. Con una inmunidad especialmente elevada contra interferencias electromagnéticas y electrostáticas, un rango de temperatura ampliado y resistencia a choques y vibraciones extrema, los FL SWITCHES 3000E y 4800E le ofrecen un funcionamiento fiable bajo condiciones ambientales extremas las 24 horas del día. Resultan especialmente adecuados para el uso en instalaciones de energía.


Diseñe conexiones de red centralizadas y descentralizadas con dispositivos para el carril simétrico (FL SWITCH 3000E) o para el uso en armarios de 19 pulgadas (FL SWITCH 4800E).

Sus ventajas:

  • pueden utilizarse bajo las condiciones ambientales electromagnéticas y electrostáticas más duras según IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • uso bajo condiciones climáticas extremas gracias al rango de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • mecanismos de redundancia rápidos para una elevada disponibilidad

FL SWITCH 3000E:

  • flexibilidad gracias a distintas variantes de puertos de 10/100 MBits/s y puertos SFP de 100 MBits/s opcionales con conexión LC

FL SWITCH 4800E:

  • elevada densidad de puertos y alineación directa para poca necesidad de espacio
  • fuente de alimentación intercambiable y redundante y tensiones de servicio especiales (opcional)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar