Volver a la vista general

Más funciones de los FL SWITCH 3000 y 4000

Redundancia rápida para una automatización sin interrupciones

Switches Ethernet industriales con protocolo Extended Ring  

Ideal para aplicaciones de control críticas

Todos los Managed Switches de las series 3000 y 4000 le ofrecen funciones de redundancia completas en combinación con amplias funciones TI. De este modo, podrá integrar tareas de control críticas en cuanto al tiempo sin problemas en la red de instalaciones de orden superior.
Además, el protocolo Extended Ring con tiempos de conmutación de 15 ms con hasta 200 switches por anillo proporciona una elevada disponibilidad en tareas de control críticas. En aplicaciones grandes, incluso pueden acoplarse hasta tres anillos. Si desea alcanzar todavía una disponibilidad más elevada cree estructuras de anillo dobles mediante cada switch a través del protocolo Extended Ring.
Los estándares IEEE Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protocol (RSTP/STP) le ofrecen una compatibilidad de red TI completa. Para aplicaciones complejas y de gran superficie controle gracias a la función Multiple Spanning Tree (MST) la redundancia con funciones Virtual LAN (VLAN).

Máxima seguridad para instalaciones complejas

Funciones de seguridad de los Managed Switches FL SWITCH 3000 y 4000  

Amplias funciones de seguridad

Los switches Ethernet industriales de las series 3000 y 4000 cuentan con muchas características que aumentan la potencia de su red:

  • grandes grupos Multicast con hasta 256 participantes y IGMP Snooping, acoplados con hasta 16 VLAN basadas en puertos o 64 VLAN basadas en etiquetado, permiten el tráfico de datos entre los campos de aplicación
  • las completas funciones Quality of Service permiten que el tráfico de datos de alta prioridad se lleve a cabo a tiempo
  • las numerosas características de seguridad (Defense in depth) contribuyen a evitar los accesos accidentales o no autorizados a la red
  • acceso de personas controlado mediante el inicio de sesión en cuentas de usuario y una autenticación 802.1x
  • acceso de dispositivos controlado mediante una Black List y White List de las direcciones Mac
  • el acceso a parámetros de conmutación puede codificarse o desactivarse

Web Based Management orientada al usuario única

Gestión basada en web para Managed Switches 3000 y 4000  

Gestión basada en web fácil para el usuario

Los FL SWITCH 3000 y 4000 no solo ofrecen rendimiento, seguridad y redundancia: al mismo tiempo, sus funciones de fácil uso facilitan el servicio y además ahorran tiempo.

Mediante la gestión basada en web fácil para el usuario podrá configurar todas las funciones switch y obtendrá un rápido acceso a informaciones de diagnóstico. Las vistas configurables facilitan el acceso a informaciones y funciones que utiliza con especial frecuencia en su respectiva aplicación.

Además, la gestión basada en web garantiza el acceso administrativo a todas las funciones del switch. Las páginas web con funciones no utilizadas se pueden ocultar con un solo clic. Este tipo de gestión basada en web de fácil uso es única en la industria.

Las páginas de ayuda integradas contienen extractos de los manuales del usuario, por lo que tendrá la información para la configuración siempre a mano.


Volver a la vista general
Más información
  • Más funciones de los FL SWITCH 3000 y 4000

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar