Volver a la vista general

Smart Managed Switches: funciones

Redundancia y funciones de diagnóstico: estas son las características más destacadas de los Smart Managed Switches. Además, ofrecen excelentes propiedades en tiempo real y, a la vez, un elevado caudal de datos. Gracias a la forma de construcción en bloque, también puede montar los switches sin problemas en el carril simétrico estándar en armarios de control pequeños.

MRP: tiempo de conmutación rápido y garantizado

Conmutación en una estructura de anillo  

Conmutación en caso de fallo

Asegúrese un tráfico de datos sin interrupciones: el MRP (Media Redundancy Protocol) es un protocolo de redundancia y parte del estándar IEC 62439. En una estructura de anillo, garantiza que en caso de interrupción los tiempos de conmutación sean de 200 ms como máximo.

Con la memoria de configuración intercambiable FL MEM PLUG/MRM podrá integrar la función de gestión MRP en su switch.

En esta memoria externa también puede guardar sus ajustes. De este modo, podrá cambiar los dispositivos en pocos segundos.

Regresar arriba

LLDP: visualización automática de las topologías de red

El LLDP permite visualizar la topología de red  

Visualización de topologías con Diag+

Con el LLDP (Link Layer Discovery Protocol), los dispositivos pueden intercambiar información con dispositivos cercanos y guardarla. A través de estos datos, el sistema de gestión de la red registra la topología de la red.

Los protocolos se envían periódicamente, de modo que las modificaciones en la estructura de la red se registran de inmediato.

Todos los Smart Managed Switches ofrecen la función LLDP y garantizan así una visión general continua.

Regresar arriba

Dispositivo de E/S PROFINET: integrado de forma óptima

Switch como dispositivo de E/S en PROFINET  

Los Smart Managed Switches funcionan como dispositivo de E/S

En una red PROFINET, los Smart Managed Switches de Phoenix Contact se reconocen como dispositivos de E/S con PC Worx o STEP 7. De este modo, usted puede instalar el dispositivo sin complicaciones en su instalación y aprovechar el gran número de ventajas que presenta:

  • configuración mediante controlador de E/S 
(ILC, S7)
  • compatibilidad con DCP (Discovery Configuration Protocol): para la adjudicación automática de direcciones IP y nombres de dispositivos
  • diagnóstico mediante el programa de control
  • función de alarma PROFINET: si la potencia luminosa, por ejemplo, desciende en una fibra de polímero por debajo de un valor umbral, se emite una alarma

 

Regresar arriba

Volver a la vista general
  • Smart Managed Switches: funciones

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar