Amplificadores de separación

Amplificadores de separación

Seguros y de confianza

Separar, adaptar, filtrar y amplificar con nuestros amplificadores de separación con certificación SIL completa: también para la zona Ex.

Volver a Seguridad funcional

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las líneas de amplificadores de separación MACX se desarrollan y producen continuamente en todos los pasos del ciclo vital del producto según los estándares de la seguridad funcional. Esto significa máxima seguridad para sus máquinas e instalaciones.

Sus ventajas

  • Transmisión precisa y elevada seguridad de funcionamiento con amplificadores de separación con certificación SIL completa
  • Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico
  • Máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos de gas con los separadores de señales de uno y dos canales para circuitos eléctricos con seguridad intrínseca en la zona Ex.
  • Integrar señales analógicas fácilmente en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con amplificadores de separación con nivel de rendimiento

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar